(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチバイス 50mm V-5

ベンチバイス 50mm V-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,591円
税込単価
3,950円

鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。【特長】・360度の回転台付きで細か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ベンチバイス
  • 口幅(mm):
    50
  • 最大口開き(mm):
    55
  • 口深さ(mm):
    30
  • JANコード:
    4977292220231
  • パッケージ幅(mm):
    220
  • パッケージ高さ(mm):
    103
  • パッケージ奥行き(mm):
    193
  • アンビルサイズ(mm):
    35×50
  • クランプ幅(mm):
    50
  • 口の開き(mm):
    55
  • 質量(g):
    2500
  • パッケージ質量(g):
    2800

(i)ご注意

  • 作業台、テーブル等に確実に固定してください。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ベンチバイス 50mm V-5の詳細

ベンチバイス 50mm V-5 商品イメージ

ベンチバイス 50mm V-5 商品イメージ

ベンチバイス 50mm V-5 パッケージ

ベンチバイス 50mm V-5 パッケージ

ベンチバイス 50mm V-5 使用イメージ

ベンチバイス 50mm V-5 使用イメージ

ベンチバイス 50mm V-5の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:V-5
  • 口幅:50mm
  • 口の開き:55mm
  • 口の深さ:30mm
  • クランプ幅:50mm
  • アンビルサイズ:35×50mm
  • 重量:2.5kg

使用上のご注意

  • ※ 作業台、テーブル等に確実に固定してください。
  • ※ ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-5

1個

3,591( 3,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。
【特長】
・360度の回転台付きで細かい作業に対応できます
・アンビル付きで小細工にも使用できます
【用途】
・ホビー・工作・彫金作業等

(i)ご注意

  • 作業台、テーブル等に確実に固定してください。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。

V-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンチバイス 50mm V-5の型番V-5のページです。
型番V-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチバイス 50mm V-5

ベンチバイス 50mm V-5

    木工用バイス(台上型)

    木工用バイス(台上型)

      ユニバーサルホビーバイス

      ユニバーサルホビーバイス

        スイベルバイス

        スイベルバイス

          アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能

          アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能

            コンパクトバイス

            コンパクトバイス

              アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

              アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75

                SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75

                  ダクタイルバイス

                  ダクタイルバイス

                    学校教材用木工バイス(台上型)

                    学校教材用木工バイス(台上型)

                      SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

                      SSPOWER アルミバイス AV-65・AV-100

                        ユニバーサルテーブルバイス

                        ユニバーサルテーブルバイス

                          マイクロアングルバイス No.MC8

                          マイクロアングルバイス No.MC8

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 SK-11 ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 パオック ナベヤ ナベヤ パオック SK-11 HARP
                            通常価格 3,591円 7,298円 4,253円 5,626円 9,963円 5,851円 3,182円 8,298円 193,528円 15,640円 3,169円 4,300円 19,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   8日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 ベンチバイス - - - - - - - - - - テーブルバイス -
                            口幅(mm) 50 150 78 - 80 - 60 79 - 160 - 70 20
                            最大口開き(mm) 55 120 100 - 50 65 50 55 - 115 - 60 23
                            口深さ(mm) 30 50 30 - 32 40 27 30 - 59 - 35 -

                            ベンチバイス 50mm V-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました