(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーバイス SBV-38・SBV-50

ベビーバイス SBV-38・SBV-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,893円 ~ 2,091円
税込価格
2,082円 ~ 2,300円

小物の加工に最適です。【特長】・ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大口開き(mm):
    25
  • 口深さ(mm):
    25
  • 材質1:
    鉄鋳物
  • パッケージ高さ(mm):
    80
  • 口の開き(mm):
    25
  • 仕様:
    回転台付き

(i)ご注意

  • 作業台、テーブル等に確実に固定して下さい。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないで下さい。作業中は保護メガネなど安全具を着用して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

ベビーバイスの詳細

SBV-38 商品イメージ

SBV-38 商品イメージ

SBV-38 パッケージ

SBV-38 パッケージ

SBV-50 商品イメージ

SBV-50 商品イメージ

SBV-50パッケージ

SBV-50パッケージ

製品仕様

SBV-38

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SBV-38
  • 商品サイズ:幅100×高さ75×奥行き100mm/重量850g
  • 口幅:38mm
  • 口の開き:25mm
  • 口の深さ:25mm
  • 重量:850g
  • 回転台付き

SBV-50

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SBV-50
  • 商品サイズ:幅110×高さ75×奥行き100mm/重量950g
  • 口幅:50mm
  • 口の開き:25mm
  • 口の深さ:25mm
  • 重量:960g
  • 回転台付き

使用上のご注意

  • ※ 作業台、テーブル等に確実に固定してください。
  • ※ ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。
  • ※ 作業中は保護メガネなど安全具を着用してください。

型番リスト

型番
口幅(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行き(mm)
質量(g)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
4977292221009
92
78
850
900

1個

1,893( 2,082円 )

3日目

50
4977292221016
100
80
960
1000

1個

2,091( 2,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物の加工に最適です。
【特長】
・ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。
【用途】
・ 細かい作業での固定

(i)ご注意

  • 作業台、テーブル等に確実に固定して下さい。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないで下さい。作業中は保護メガネなど安全具を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーバイス SBV-38・SBV-50

ベビーバイス SBV-38・SBV-50

    バイス用口金(2個入)

    バイス用口金(2個入)

      アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

      アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

        ガレージバイス(回転台付)

        ガレージバイス(回転台付)

          小型ホビーアンビル

          小型ホビーアンビル

            リード型バイス・スタディ強力リード型バイスメネジ

            リード型バイス・スタディ強力リード型バイスメネジ

              ユニバーサルテーブルバイス

              ユニバーサルテーブルバイス

                リードバイススプリング

                リードバイススプリング

                  リードバイスワッシャー

                  リードバイスワッシャー

                    リードバイスビン(スピンドル用)

                    リードバイスビン(スピンドル用)

                      リードバイススピンドル

                      リードバイススピンドル

                        バイス用クランプ

                        バイス用クランプ

                          ユニバーサルホビーバイス

                          ユニバーサルホビーバイス

                            メーカー SK-11 SK-11 トラスコ中山 SK-11 SK-11 ナベヤ SK-11 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール SK-11
                            通常価格 1,893円 1,628円 2,937円 7,055円 3,006円 3,850円 4,300円 210円 140円 90円 6,091円 1,592円 4,253円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 本体 パーツ 本体 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体
                            最大口開き(mm) 25 - 50 - - - 60 - - - - - 100
                            口深さ(mm) 25 - 27 - - - 35 - - - - - 30
                            材質1 鉄鋳物 アルミニウム、硬質ゴム - - - - アルミダイカスト - - - - - アルミダイカスト
                            パッケージ高さ(mm) 80 - - - - - 167 - - - - - 265

                            ベビーバイス SBV-38・SBV-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました