(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4977292220293
バイス用口金(2個入) バイスヨウクチキン

バイス用口金(2個入) 4977292220293

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,019円
税込単価
2,221円

木材や傷を付けたくない素材をバイス等に固定するのに便利です。【特長】・強力なマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 材質1:
    アルミニウム、硬質ゴム
  • パッケージ奥行き(mm):
    38
  • 入数:
    2個

(i)ご注意

  • ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。体重をかけたり、無理な姿勢での作業は避けてください。用途以外には使用しないでください。

型番

4977292220293 解除

Loading...

4977292220293 の仕様・寸法情報

商品情報

バイス用口金の詳細

4977292220286 商品イメージ

4977292220286 商品イメージ

4977292220286 パッケージ

4977292220286 パッケージ

4977292220293 商品イメージ

4977292220293 商品イメージ

4977292220293 パッケージ

4977292220293 パッケージ

4977292220309 商品イメージ

4977292220309 商品イメージ

4977292220309 パッケージ

4977292220309 パッケージ

製品仕様

4977292220286

  • ブランド名:SK11
  • 規格:100MM
  • 100mm口幅用

4977292220293

  • ブランド名:SK11
  • 規格:125MM
  • 125mm口幅用

4977292220309

  • ブランド名:SK11
  • 規格:150MM
  • 150mm口幅用

使用上のご注意

  • ※ ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。
  • ※ 体重をかけたり、無理な姿勢での作業は避けてください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。

型番リスト

型番
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292220293

4977292220293
40
130
240
125mm口幅用

1個

2,019( 2,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

木材や傷を付けたくない素材をバイス等に固定するのに便利です。
【特長】
・強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
・素材を傷つけにくい硬質ゴムを使用しています。
【用途】
・木材や傷を付けたくない素材のバイス等への固定

(i)ご注意

  • ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。体重をかけたり、無理な姿勢での作業は避けてください。用途以外には使用しないでください。

4977292220293で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイス用口金(2個入)の型番4977292220293のページです。
型番4977292220293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイス用口金(2個入)

バイス用口金(2個入)

    “バイスフレンド”

    “バイスフレンド”

      マグネット口金

      マグネット口金

        マルチバイス(卓上型)

        マルチバイス(卓上型)

          “バイスフレンド”交換用パッド

          “バイスフレンド”交換用パッド

            アルミ製口金 ゴムタイプ

            アルミ製口金 ゴムタイプ

              ミニバイス

              ミニバイス

                アルミ製口金 パイプ用

                アルミ製口金 パイプ用

                  回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

                  回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

                    バイスパーツ(シャフト)

                    バイスパーツ(シャフト)

                      マイクロ角バイス25

                      マイクロ角バイス25

                        ステンレスバイス

                        ステンレスバイス

                          アルミ製口金 フラットタイプ

                          アルミ製口金 フラットタイプ

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 HARP トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,628円 1,450円 5,926円 19,593円 3,100円 2,317円 2,902円 2,129円 4,866円 1,766円 10,898円 144,076円 2,114円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ 本体 本体 パーツ
                            材質1 アルミニウム、硬質ゴム - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            入数 2個 - - - - - - - - - - - -

                            バイス用口金(2個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292220286
                            4977292220309
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)
                            仕様

                            1,628円

                            ( 1,791円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            497729222028638117180100mm口幅用

                            2,333円

                            ( 2,566円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            497729222030938155280150mm口幅用

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました