(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三方締めクランプ SC-65

三方締めクランプ SC-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,144円
税込単価
1,258円

三方向からの締め付け、固定に最適なクランプ。【特長】・板材の張り合わせ時に三方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 奥行き(mm):
    65
  • 材質1:
  • 口幅(mm):
    最大65
  • JANコード:
    4977292221634
  • パッケージ幅(mm):
    195
  • パッケージ高さ(mm):
    160
  • パッケージ奥行き(mm):
    24
  • パッケージ質量(g):
    445

(i)ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。用途以外に使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。テーパまたは勾配のついた加工物はすべりやすい為、特に注意して下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番:SC-65。

型番:SC-65。

  • サイズ:幅195×高さ160×奥行き24mm、重量440g。
  • 最大口幅:65mm、奥行:65mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 吊り具として使用しないで下さい。
  • ※ 用途以外に使用しないで下さい。
  • ※ ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-65

1個

1,144( 1,258円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三方向からの締め付け、固定に最適なクランプ。
【特長】
・板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできる。
・最大口幅が65mm、奥行が65mmの範囲で締め付けができる。
・商品サイズが幅195×高さ160×奥行き24mm、重量440g。
・材質が鉄を採用している。
【用途】
・木工作業などで三方向の締め付け、固定をする際に利用可能。

(i)ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。用途以外に使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。テーパまたは勾配のついた加工物はすべりやすい為、特に注意して下さい。

SC-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三方締めクランプ SC-65の型番SC-65のページです。
型番SC-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三方締めクランプ SC-65

三方締めクランプ SC-65

    クランプSGU型

    クランプSGU型

      L型クランプ 強力タイプ

      L型クランプ 強力タイプ

        L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

        L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

          L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

          L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

            オメガクランプ GM-ZK型

            オメガクランプ GM-ZK型

              クランプGU型

              クランプGU型

                L型クランプ 超強力タイプ

                L型クランプ 超強力タイプ

                  L型クランプ (スタンダードタイプ)

                  L型クランプ (スタンダードタイプ)

                    L型クランプ 標準型

                    L型クランプ 標準型

                      L型クランプ(ヘビータイプ)

                      L型クランプ(ヘビータイプ)

                        L型クランプ(スタンダードタイプ)

                        L型クランプ(スタンダードタイプ)

                          L型クランプ GZK型

                          L型クランプ GZK型

                            メーカー SK-11 ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール スーパーツール ベッセイ
                            通常価格 1,144円 26,428円 16,058円 10,465円 2,770円 9,356円 11,014円 23,418円 8,788円 3,588円 7,975円 6,658円 5,949円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            奥行き(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 - - - - - - - - - - - -
                            口幅(mm) 最大65 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292221634 - - - - - - - - - - - -

                            三方締めクランプ SC-65のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました