(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角度切付コーナークランプ SKC-2

角度切付コーナークランプ SKC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,285円
税込単価
4,714円

45度、60度、90度と目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができるクランプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 締付最大幅(mm):
    75
  • JANコード:
    4977292221177
  • パッケージ幅(mm):
    180
  • パッケージ高さ(mm):
    250
  • パッケージ奥行き(mm):
    63
  • パッケージ質量(g):
    380
  • 仕様:
    角度切付き

(i)ご注意

  • 接着剤を使用する時は、本体やハサミ口に付着しないように十分ご注意ください。木材のクギ打ちは、あらかじめ決めた位置に千枚通しなどでクボミをつけると、きれいに、正確にクギ打ちできます。ハサミ口を広げたり、無理な締めつけは本体の破損の原因になり、非常に危険です。鋸切り作業は本体を傷付けないように十分確認しながら行ってください。作業中は、必ず安全メガネを使用し、素材の破片や粉塵が飛び散る作業には、防じんマスク、作業用手袋などを着用してください。
  • 接着剤などは、商品に記載の取扱説明書などをよく読み、十分注意しながら安全作業を心がけましょう。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

軽い力でロックができる使いやすいクランプ

額縁、パネル、人形ケースの製作に便利。

額縁、パネル、人形ケースの製作に便利。

拡大部分。

拡大部分。

製品仕様

  • 規格:SKC-2。
  • サイズ:幅150×高さ180×奥行き60mm、重量360g。
  • 締付最大幅:75mm。
  • 角度切付き。

この商品の使用上の注意

  • ※ 接着剤を使用する時は、本体やハサミ口に付着しないように十分ご注意ください。
  • ※ 木材のクギ打ちは、あらかじめ決めた位置に千枚通しなどでクボミをつけると、きれいに、正確にクギ打ちできます。
  • ※ ハサミ口を広げたり、無理な締めつけは本体の破損の原因になり、非常に危険です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKC-2

1個

4,285( 4,714円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

45度、60度、90度と目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができるクランプ。
【特長】
・軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすい。
・目盛りを合わすと、45度、60度、90度と角度を変え、角度切り、角度クランプ時に非常に便利。
・締付最大幅が75mmの範囲内で使用できる。
【用途】
・木材の角度切りの作業をする際に最適。
・額縁、パネル、人形ケースの製作時に利用可能。

(i)ご注意

  • 接着剤を使用する時は、本体やハサミ口に付着しないように十分ご注意ください。木材のクギ打ちは、あらかじめ決めた位置に千枚通しなどでクボミをつけると、きれいに、正確にクギ打ちできます。ハサミ口を広げたり、無理な締めつけは本体の破損の原因になり、非常に危険です。鋸切り作業は本体を傷付けないように十分確認しながら行ってください。作業中は、必ず安全メガネを使用し、素材の破片や粉塵が飛び散る作業には、防じんマスク、作業用手袋などを着用してください。
  • 接着剤などは、商品に記載の取扱説明書などをよく読み、十分注意しながら安全作業を心がけましょう。

SKC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角度切付コーナークランプ SKC-2の型番SKC-2のページです。
型番SKC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角度切付コーナークランプ SKC-2

角度切付コーナークランプ SKC-2

    セッター本体

    セッター本体

      L型クランプ GTLC-600

      L型クランプ GTLC-600

        テーブルクランプ

        テーブルクランプ

          シャコ万力 バーコ型(交換可能)

          シャコ万力 バーコ型(交換可能)

            ワンタッチスーパークランプ スチール柄

            ワンタッチスーパークランプ スチール柄

              カンチレバー型クランプ

              カンチレバー型クランプ

                チェーンクランプ

                チェーンクランプ

                  L型クランプ GLシリーズ

                  L型クランプ GLシリーズ

                    コンビネーションクランプ

                    コンビネーションクランプ

                      クイックバークランプ GTQC

                      クイックバークランプ GTQC

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

                          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

                          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

                            メーカー SK-11 スーパーツール ウィザ(旧:グレートツール) シグネット ロブテックス バクマ工業 トラスコ中山 シグネット GISUKE ベッセイ ウィザ(旧:グレートツール) スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 4,285円 7,210円 5,630円 6,890円 1,880円 4,596円 13,261円 3,535円 1,886円 12,060円 550円 12,770円 8,135円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            締付最大幅(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292221177 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 180 - - - - - - - - - - - -

                            角度切付コーナークランプ SKC-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました