(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P

ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,968円
税込単価
3,265円

ワークベンチ上での安定した作業をする際の補助として最適なクランプ。【特長】・ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    ナイロン樹脂
  • JANコード:
    4977292222877
  • パッケージ幅(mm):
    120
  • パッケージ高さ(mm):
    310
  • パッケージ奥行き(mm):
    60
  • 入数:
    2本
  • パッケージ質量(g):
    430

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

加工材を簡単確実に固定することができるクランプ

ワークベンチ作業台の穴を利用して厚みのある素材も最大50mmまで固定して作業できる。

ワークベンチ作業台の穴を利用して厚みのある素材も最大50mmまで固定して作業できる。

ノコの使用例。

ノコの使用例。

カンナの使用例。

カンナの使用例。

電動ドリルの使用例。

電動ドリルの使用例。

製品仕様

  • 型番:SWC-2P。
  • 商品サイズ:幅110×高さ200×奥行き50mm、重量175g。
  • 2本入。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWC-2P

1個

2,968( 3,265円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークベンチ上での安定した作業をする際の補助として最適なクランプ。
【特長】
・ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することが可能。
・樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができる。
・厚みのある素材も最大50mmまでの範囲で固定することが可能。
・パッケージのサイズが幅110×高さ200×奥行き50mm、重量175g。
【用途】
・ワークベンチ作業台上での加工材等を固定する際に利用可能。

SWC-2Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2Pの型番SWC-2Pのページです。
型番SWC-2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P

ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P

    平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

    平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

      RELIEF 2PCバ-クランプ

      RELIEF 2PCバ-クランプ

        メタルワークベンチ用固定金具

        メタルワークベンチ用固定金具

          クイックバークランプ ERCシリーズ

          クイックバークランプ ERCシリーズ

            スプリングクランプ

            スプリングクランプ

              ロッキングクランプ 124

              ロッキングクランプ 124

                立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

                立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

                  ハンドクランプ(4丁組)

                  ハンドクランプ(4丁組)

                    バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                    バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                      ラチェット ハンディクランプ

                      ラチェット ハンディクランプ

                        コーナークランプ SKC-4

                        コーナークランプ SKC-4

                          ライトクランプ(アルミ合金製)

                          ライトクランプ(アルミ合金製)

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 イチネンアクセス ムラテックKDS E-Value ベッセイ シグネット トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 TRAD SK-11 SK-11
                            通常価格 2,968円 44,753円 1,165円 710円 460円 2,266円 5,300円 94,658円 1,119円 2,963円 550円 3,154円 398円
                            通常出荷日 3日目   1日目   7日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 ナイロン樹脂 - - - - - - - - - - 本体:アルミ合金製 -
                            JANコード 4977292222877 - - - - - - - 4977292223157 - - 4977292222952 -
                            パッケージ幅(mm) 120 - - - - - - - 62 - - 230 -
                            パッケージ高さ(mm) 310 - - - - - - - 137 - - 265 -

                            ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました