(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトクランプ(アルミ合金製)

ライトクランプ(アルミ合金製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
398円 ~ 1,470円
税込価格
438円 ~ 1,617円

木工作業などの仮止めに使用できる軽量タイプのクランプ【特長】・アルミ合金製で軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

規格:25MM。

規格:25MM。

  • 商品サイズ:幅78×高さ53×奥行き12mm、重量40g。
  • 最大口開き:25mm。
規格:50MM。

規格:50MM。

  • 商品サイズ:幅118×高さ65×奥行き15mm、重量80g。
  • 最大口開き:50mm。
規格:75MM。

規格:75MM。

  • 商品サイズ:幅160×高さ100×奥行き23mm、重量200g。
  • 最大口開き:75mm。
規格:100MM。

規格:100MM。

  • 商品サイズ:幅205×高さ115×奥行き25mm、重量360g。
  • 最大口開き:100mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 吊リ具として使用しないで下さい。
  • ※ 本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
  • ※ 使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
口の開き(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
最大25
4977292221573
78
53
12
40

5個

398( 438円 )

3日目

50
最大50
4977292221580
118
65
15
80

5個

606( 667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
最大75
4977292221597
160
100
23
200

1個

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
最大100
4977292221603
205
115
25
360

1個

1,470( 1,617円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木工作業などの仮止めに使用できる軽量タイプのクランプ
【特長】
・アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
【用途】
・木工作業などの仮止め

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトクランプ(アルミ合金製)

ライトクランプ(アルミ合金製)

    アルミC型クランプ

    アルミC型クランプ

      クイックレバークランプ

      クイックレバークランプ

        メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

        メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

          ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

          ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

            Bcross スピードクランプ

            Bcross スピードクランプ

              アルミ合金Cクランプ

              アルミ合金Cクランプ

                L型クランプ(木ハンドル)

                L型クランプ(木ハンドル)

                  Bcross キャスティングクランプ

                  Bcross キャスティングクランプ

                    クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

                    クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

                      THREEAXIS クイッククランプ

                      THREEAXIS クイッククランプ

                        エホマクランプ(金工用)

                        エホマクランプ(金工用)

                          ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製

                          ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製

                            メーカー SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ムラテックKDS ムラテックKDS SK-11 パオック GISUKE トラスコ中山 パオック トラスコ中山 イチネンアクセス トラスコ中山 イチネンアクセス
                            通常価格 398円 764円 3,930円 3,946円 975円 3,500円 334円 10,624円 2,600円 9,060円 1,297円 2,835円 1,329円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ライトクランプ(アルミ合金製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました