(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニクランプ MC-4~8

ミニクランプ MC-4~8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,064円 ~ 1,152円
税込価格
1,170円 ~ 1,267円

ホビーや細かい作業時の固定に最適なミニサイズのストッパー付きクランプ【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    アルミ
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    85
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • 仕様:
    黒色塗装、ストッパー付

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

ミニクランプ MC-4~8の仕様

MC-4の外観

MC-4の外観

  • 規格:MC-4。
  • サイズ:幅28×高さ52×奥行き12mm、重量20g。
  • 最大口開き:27mm。
  • 黒色塗装。
  • ストッパー付。
MC-5の外観

MC-5の外観

  • 規格:MC-5。
  • サイズ:幅24×高さ47×奥行き10mm、重量30g。
  • 最大口開き:21mm。
  • 黒色塗装。
  • ストッパー付。
MC-6の外観

MC-6の外観

  • 規格:MC-6。
  • サイズ:幅37×高さ53×奥行き10mm、重量45g。
  • 最大口開き:22mm。
  • 黒色塗装。
  • ストッパー付。
MC-7の外観

MC-7の外観

  • 規格:MC-7。
  • サイズ:幅33×高さ57×奥行き6mm、重量25g。
  • 最大口開き:23mm。
  • 黒色塗装。
  • ストッパー付。
MC-8の外観

MC-8の外観

  • 規格:MC-8。
  • サイズ:幅41×高さ52×奥行き6mm、重量30g。
  • 最大口開き:25mm。
  • 黒色塗装。
  • ストッパー付。

この商品の使用上の注意

  • ※ 吊り具として使用しないで下さい。
  • ※ 本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
  • ※ 使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
口の開き(mm)
JANコード
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
最大27
4977292231503
25

1個

1,064( 1,170円 )

3日目

21
最大21
4977292231510
35

1個

1,064( 1,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
最大22
4977292231527
50

1個

1,152( 1,267円 )

5日目

23
最大23
4977292231534
30

1個

1,152( 1,267円 )

3日目

25
最大25
4977292231541
35

1個

1,152( 1,267円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビーや細かい作業時の固定に最適なミニサイズのストッパー付きクランプ
【特長】
・ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
・材質がアルミ、黒色塗装で構成されています。
・ストッパー付き。
・最大口開きが27、21、22、23、25mmの5つのタイプのバリエーションより選択ができる。
【用途】
・ホビーや細かい作業時の固定

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニクランプ MC-4~8

ミニクランプ MC-4~8

    ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

    ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

      Bcross キャスティングクランプ

      Bcross キャスティングクランプ

        SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

        SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

          イモノ C型クランプ

          イモノ C型クランプ

            シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

            シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

              クラフトクランプ(メッキ仕上)

              クラフトクランプ(メッキ仕上)

                アルミC型クランプ

                アルミC型クランプ

                  バーコ型シャコ万力

                  バーコ型シャコ万力

                    SSPOWER シャコ万力

                    SSPOWER シャコ万力

                      ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                      ステンレスシャコ万力(バーコ型)

                        強力Cクランプ KCシリーズ

                        強力Cクランプ KCシリーズ

                          シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                          シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                            メーカー SK-11 SK-11 パオック パオック ウィザ(旧:アークランドサカモト) スーパーツール SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) トップ工業 パオック トラスコ中山 E-Value ロブテックス
                            通常価格 1,064円 975円 2,600円 700円 614円 1,557円 1,386円 764円 2,793円 4,153円 5,545円 406円 1,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 アルミ アルミ - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 50 50 - - - - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 85 85 - - - - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 20 20 - - - - - - - - - - -

                            ミニクランプ MC-4~8のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            治具や部品の押さえに
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/29
                            通常のクランプでは大きすぎるため、干渉がすくなそうでしたので使用してみた。保持力が弱いかと思いますが、簡易で使用するのであれば、問題無い範囲かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました