(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
975円 ~ 1,152円
税込価格
1,073円 ~ 1,267円

軽量でミニサイズ、細かい作業に適しているクランプ【特長】・ミニサイズなので小さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    アルミ
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    85
  • パッケージ奥行き(mm):
    20

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

ホビーや細かい作業時の固定に最適なミニサイズのクランプ

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 規格:MC-1。
  • サイズ:幅30×高さ38×奥行き12mm、重量:17g。
  • 最大口開き:15mm。
  • 黒色塗装。
  • 規格:MC-2。
  • サイズ:幅40×高さ52×奥行き12mm、重量:24g。
  • 最大口開き:28mm。
  • 黒色塗装。
  • 規格:MC-3。
  • サイズ:幅18×高さ53×奥行き12mm、重量:15g。
  • 最大口開き:28mm。
  • 黒色塗装。

この商品の使用上の注意

  • ※ 吊り具として使用しないで下さい。
  • ※ 本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
  • ※ 使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
口の開き(mm)
JANコード
パッケージ質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
最大15
4977292231473
20
黒色塗装

1個

1,064( 1,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
最大28
4977292231480
25
黒色塗装

1個

1,152( 1,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
最大28
4977292231497
20
黒色塗装、ストッパー付

1個

975( 1,073円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量でミニサイズ、細かい作業に適しているクランプ
【特長】
・ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
・アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
・3つのタイプのバリエーションより選択できる。
【用途】
・ホビーや細かい作業時の固定

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

    ライトクランプ(アルミ合金製)

    ライトクランプ(アルミ合金製)

      Bcross キャスティングクランプ

      Bcross キャスティングクランプ

        クイックバークランプ ERCシリーズ

        クイックバークランプ ERCシリーズ

          ミニクランプ MC-4~8

          ミニクランプ MC-4~8

            SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

            SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

              ラチェット ハンディクランプ

              ラチェット ハンディクランプ

                THREEAXIS クイッククランプ

                THREEAXIS クイッククランプ

                  メタルワークベンチ用固定金具

                  メタルワークベンチ用固定金具

                    GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

                    GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

                      ストロングツール プレス製Cクランプ

                      ストロングツール プレス製Cクランプ

                        GT 鍛造クランプ

                        GT 鍛造クランプ

                          メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                          メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                            メーカー SK-11 SK-11 パオック E-Value SK-11 パオック TRAD イチネンアクセス ムラテックKDS ウィザ(旧:グレートツール) イチネンアクセス ウィザ(旧:グレートツール) ムラテックKDS
                            通常価格 975円 398円 2,600円 460円 1,064円 700円 550円 1,297円 710円 917円 1,192円 2,448円 3,946円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体
                            材質1 アルミ - - - アルミ - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 50 - - - 50 - - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 85 - - - 85 - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 20 - - - 20 - - - - - - - -

                            ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            小さい部品の仮固定→事務所デスクへの小物の固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/29
                            部品組み立て時において、スペースを確保できない場所で仮固定するためのクランプとして購入しました。
                            しかし、強度が予想より低く、親指と人差し指でペットボトルのキャップを締めるときより少し強いぐらいのトルクで締める程度でクランプのコの字部分が大きく変形してしまい(工具は不使用で指のみ)、その状態で固定物ががたついてしまうため、固定性能はあまり高くありませんでした。
                            残念ながら強度が予想よりも不足しており本来の目的では使用できなかったものの、コンパクトで見た目も美しい商品であるので、事務所デスクに軽い小物を固定する用途に転用して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品や治具の押さえに
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/29
                            通常のクランプでは大きすぎるため、干渉がすくなそうでしたので使用してみた。保持力が弱いかと思いますが、簡易で使用するのであれば、問題無い範囲かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました