(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
323円 ~ 519円
税込価格
355円 ~ 571円

使いやすい、スリムでロングタイプです。【特長】・先が細いので、小さい物の固定が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    本体:ポりプロピレン+グラスファイバー、ハンドル:TPR

(i)ご注意

  • クランプ以外の用途には使用しないで下さい。樹脂製の為、高温の物には使用しないで下さい。この商品は軽作業用です、固定強度が必要な場合は金属製クランプ等をお使い下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番:SLH-150。

型番:SLH-150。

  • 商品サイズ:幅60×高さ150×奥行き21mm、重量40g。
  • 全長:150mm。
  • 口の深さ:約65mm。
  • 口の開き:40mm。
型番:SLH-225。

型番:SLH-225。

  • 商品サイズ:幅138×高さ225×奥行き30mm、重量110g。
  • 全長:225mm。
  • 口の深さ:約95mm。
  • 口の開き:70mm。

この商品の使用上の注意

  • クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
  • 樹脂製の為、高温の物には使用しないで下さい。
  • この商品は軽作業用です、固定強度が必要な場合は金属製クランプ等をお使い下さい。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
口の開き(mm)
全長(mm)
口の深さ(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
40
150
約65
4977292221979
60
150
21
45

5個

323( 355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
70
225
約95
4977292221986
138
225
30
115

5個

519( 571円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすい、スリムでロングタイプです。
【特長】
・先が細いので、小さい物の固定が出来ます。
・深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。
・ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
・サイズが全長150mm、225mmの2つのタイプより使用用途により選択可能
【用途】
・対象物の固定

(i)ご注意

  • クランプ以外の用途には使用しないで下さい。樹脂製の為、高温の物には使用しないで下さい。この商品は軽作業用です、固定強度が必要な場合は金属製クランプ等をお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

    Bcross キャスティングクランプ

    Bcross キャスティングクランプ

      GT パワークランプ

      GT パワークランプ

        SSPOWER PCスプリングクランプ

        SSPOWER PCスプリングクランプ

          ハンドクランプ(金属製) BHCシリーズ

          ハンドクランプ(金属製) BHCシリーズ

            スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

            スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

                木工用クランプパッド

                木工用クランプパッド

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

                    SSPOWER シャコ万力

                    SSPOWER シャコ万力

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.6kg

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.6kg

                        板金用グリッププライヤー 全長200mm

                        板金用グリッププライヤー 全長200mm

                          クランプ(プラスチック製)

                          クランプ(プラスチック製)

                            メーカー SK-11 パオック ウィザ(旧:グレートツール) パオック E-Value スーパーツール スーパーツール ベッセイ スーパーツール パオック スーパーツール GRIP-ON エスコ
                            通常価格 323円 2,600円 190円 400円 280円 8,135円 12,770円 2,463円 12,936円 4,153円 16,329円 5,443円 180円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 本体:ポりプロピレン+グラスファイバー、ハンドル:TPR - - - - - - - - - - - -

                            スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました