(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナークランプ SKC-1

コーナークランプ SKC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,268円
税込単価
2,495円

額やケースなどの直角固定が簡単です。【特長】・アルミダイカスト製で軽量です・巾...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    アルミ合金製
  • 固定板幅(mm):
    70以下
  • JANコード:
    4977292221313
  • パッケージ幅(mm):
    161
  • パッケージ高さ(mm):
    280
  • パッケージ奥行き(mm):
    30
  • パッケージ質量(g):
    300

(i)ご注意

  • 本品は軽作業にお使いください。本品は固定具ですので45度等の正確な角度出しはできません。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

コーナークランプ アルミダイカスト製の仕様

コーナークランプアルミダイカスト製のパッケージ例

コーナークランプアルミダイカスト製のパッケージ例

  • 型番:SKC-1。
  • サイズ:幅130×高さ235×奥行き25mm、重量:300g。
  • 固定板幅:70mm以下。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本品は軽作業にお使いください。
  • ※ 本品は固定具ですので45度等の正確な角度出しはできません。
  • ※ ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKC-1

1個

2,268( 2,495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

額やケースなどの直角固定が簡単です。
【特長】
・アルミダイカスト製で軽量です
・巾70mmまでの薄板が固定できます
・商品サイズが幅130×高さ235×奥行き25mm、重量300g
【用途】
・パネル・ケース・額縁等の製作

(i)ご注意

  • 本品は軽作業にお使いください。本品は固定具ですので45度等の正確な角度出しはできません。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。

SKC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーナークランプ SKC-1の型番SKC-1のページです。
型番SKC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナークランプ SKC-1

コーナークランプ SKC-1

    クイックコーナークランプ SKC-3

    クイックコーナークランプ SKC-3

      コーナークランプ SKC-4

      コーナークランプ SKC-4

        クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

        クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

          ライトクランプ(アルミ合金製)

          ライトクランプ(アルミ合金製)

            ガラス コーナーホルダー

            ガラス コーナーホルダー

              クロークランプ

              クロークランプ

                メタルワークベンチ用固定金具

                メタルワークベンチ用固定金具

                  角度切付コーナークランプ SKC-2

                  角度切付コーナークランプ SKC-2

                    ベルトクランプ SBC-350

                    ベルトクランプ SBC-350

                      クイックバークランプ ERCシリーズ

                      クイックバークランプ ERCシリーズ

                        三方締めクランプ SC-65

                        三方締めクランプ SC-65

                          ラチェット ハンディクランプ

                          ラチェット ハンディクランプ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 トラスコ中山 SK-11 エスコ スーパーツール ムラテックKDS SK-11 SK-11 E-Value SK-11 TRAD
                            通常価格 2,268円 2,915円 3,154円 4,108円 398円 13,500円 3,522円 710円 4,285円 2,727円 460円 1,144円 720円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 アルミ合金製 アルミダイカスト製 本体:アルミ合金製 - - - - - アルミ合金 - - -
                            固定板幅(mm) 70以下 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292221313 4977292222990 4977292222952 - - - - - 4977292221177 4977292220996 - 4977292221634 -
                            パッケージ幅(mm) 161 410 230 - - - - - 180 155 - 195 -

                            コーナークランプ SKC-1のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            木工細工
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                            直角に組み合わせる時に使用しています。
                            ビシッと直角が出る訳ではありませんが、1人での作業ではとても便利に使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材の直角接合
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/22
                            キャビネットや引き出しの接合などで直角を出す際に使用しています。外側から締めつけるタイプのコーナークランプで、2方向から締めつけられるので、縦横それぞれの材の位置を微調整できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました