(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトクランプ(メッキ仕上)

クラフトクランプ(メッキ仕上)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,386円 ~ 2,286円
税込価格
1,525円 ~ 2,515円

木工の軽作業に役立つクランプ【特長】・ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないでください。
  • 使用前に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
  • 本来の目的以外に使用しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • メッキ仕上
  • 材質:鉄
木工の軽作業に最適。

木工の軽作業に最適。

 
CC-1のパッケージ

CC-1

CC-2のパッケージ

CC-2

CC-3のパッケージ

CC-3

約(mm)

                                                                                                                                                                                                           
型番メーカー型番最大口開きabcdefgh
CC-1-4977292231565CC-10~5580.54552305030195
4977292231572CC-245~1151404551505030195
4977292231589CC-375~1451704557905030195

使用方法・使用事例

使用事例

使用例。

使用例

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 吊リ具として使用しないでください。
  • ※ 本来の目的以外に使用しないでください。
  • ※ 使用前に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
口の開き(mm)
JANコード
メーカー型番
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115
51
140
45~115
4977292231572
CC-2
200

1個

1,933( 2,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
57
170
75~145
4977292231589
CC-3
230

1個

2,286( 2,515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

55
52
80.5
0~55
4977292231565
CC-1
160

1個

1,386( 1,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

木工の軽作業に役立つクランプ
【特長】
・ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
・サビに強いメッキ仕上げです。
・最大口開きが、0~55mm、45~115mm、75~145mmの3つのタイプより使用用途により選択できる。
【用途】
・木工軽作業での固定
・簡易バイスとして利用可能

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないでください。
  • 使用前に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトクランプ(メッキ仕上)

クラフトクランプ(メッキ仕上)

    鉄製ハタ金 細工用

    鉄製ハタ金 細工用

      ミニクランプ MC-4~8

      ミニクランプ MC-4~8

        アルミ合金Cクランプ

        アルミ合金Cクランプ

          深型Cクランプ 75mm×145mm

          深型Cクランプ 75mm×145mm

            グリッププライヤー(溝付先端仕様)

            グリッププライヤー(溝付先端仕様)

              強力型Cクランプ 75mm

              強力型Cクランプ 75mm

                角度切付コーナークランプ SKC-2

                角度切付コーナークランプ SKC-2

                  強力型Cクランプ 200mm

                  強力型Cクランプ 200mm

                    C型グリッププライヤー(自在金具付) 全長165~630mm

                    C型グリッププライヤー(自在金具付) 全長165~630mm

                      強力型Cクランプ 100mm

                      強力型Cクランプ 100mm

                        強力型Cクランプ 125mm

                        強力型Cクランプ 125mm

                          平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

                          平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 GISUKE TAKAGI GRIP-ON TAKAGI SK-11 TAKAGI GRIP-ON TAKAGI TAKAGI トラスコ中山
                            通常価格 1,386円 1,403円 1,064円 334円 1,009円 3,213円 750円 4,285円 1,982円 3,707円 990円 1,114円 44,753円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) - - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) -
                            奥行き(mm) 19 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 メッキ仕上 - 黒色塗装、ストッパー付 - - - - 角度切付き - - - - -
                            材質 - - - - - - - - - - - -

                            クラフトクランプ(メッキ仕上)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            試作品装置に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/01/29
                            試作品装置の中に部品を固定するのに使用しています。固定方法を検討し、いくつかあった候補の一つです。この商品の入手性は良かったです。気になる点はホールド力が維持できず本体部分が開いてしまうことでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ビス穴の仕様を教えてください。
                            A
                            ビス穴は直径約5mm、皿もみ形状です。
                            Q 2つのビス穴の外側の寸法を教えてください。
                            A
                            実測値となりますが、対象物をはさむ側を上とした場合、上のビス穴の上側はCC-1:約13.5mm、CC-2:約38mm、CC-3:約32mm、下のビス穴の下側はCC-1:約16mm、CC-2:約33mm、CC-3:約32mmです。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました