(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックコーナークランプ SKC-3

クイックコーナークランプ SKC-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,915円
税込単価
3,207円

直角固定が簡単で幅65mmまでの角材が挟めることが可能なクランプ。【特長】・ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大口開き(mm):
    65
  • 口の開き(mm):
    65
  • 材質1:
    アルミダイカスト製
  • 口の深さ(mm):
    25
  • 口幅(mm):
    68
  • JANコード:
    4977292222990
  • パッケージ幅(mm):
    410
  • パッケージ高さ(mm):
    200
  • パッケージ奥行き(mm):
    48
  • 質量(g):
    870
  • パッケージ質量(g):
    990

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

プッシュボタンで位置合わせが簡単なクランプ

アルミ合金製で軽量。

アルミ合金製で軽量。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 型番:SKC-3。
  • 商品サイズ:幅210×高さ380×奥行き45mm。
  • 口の開き:65mm。
  • 口巾:68mm。
  • 口の深さ:25mm。
  • 重量:870g。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKC-3

1個

2,915( 3,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直角固定が簡単で幅65mmまでの角材が挟めることが可能なクランプ。
【特長】
・アルミ合金製で軽量です
・プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます
・口の開きが65mm、口巾が68mm、口の深さが25mmの範囲内で作業ができる
・パッケージのサイズが幅210×高さ380×奥行き45mm、重量870g
【用途】
・額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業

SKC-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クイックコーナークランプ SKC-3の型番SKC-3のページです。
型番SKC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックコーナークランプ SKC-3

クイックコーナークランプ SKC-3

    L型クランプ GTLC-600

    L型クランプ GTLC-600

      GT 鍛造クランプ

      GT 鍛造クランプ

        クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

        クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

          クイックバークランプ GTQC

          クイックバークランプ GTQC

            GC アルミコーナークランプ

            GC アルミコーナークランプ

              クイックレバークランプ

              クイックレバークランプ

                GT クイッククランプ アルミ

                GT クイッククランプ アルミ

                  SOUTHERN CROSS シャコ万力

                  SOUTHERN CROSS シャコ万力

                    メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                    メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                      溶接用マルチクランプ

                      溶接用マルチクランプ

                        L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                        L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                          クイックバークランプ TR-QBC

                          クイックバークランプ TR-QBC

                            メーカー SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) TAKAGI ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス ムラテックKDS ウィザ(旧:グレートツール) パオック ムラテックKDS スーパーツール ロブテックス TRAD
                            通常価格 2,915円 5,630円 2,448円 487円 550円 1,541円 3,930円 4,810円 3,717円 3,946円 7,670円 4,030円 432円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   3日目   9日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            最大口開き(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            口の開き(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミダイカスト製 - - - - - - - - - - - -
                            口の深さ(mm) 25 - - - - - - - - - - - -

                            クイックコーナークランプ SKC-3のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            特に木材のコーナーの固定に。
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/21
                            金属だとそうでもないのですが木材を直角に固定する際にした穴加工の際に微妙にずれるのが嫌でこちらを購入しました。
                            上手く使えば面合わせはかなり完成度は上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材の直角用に
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/19
                            木材の直角でビスを打つ為に購入しました。ある意味軽くて良いのですがもう少し重量があった方が良かったと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました