(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cクランプセット(鋼板製)

Cクランプセット(鋼板製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

材料を安全確実に押さえる事が可能なクランプセット。【特長】・普及タイプとして展...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    C型クランプ(B型・シャコ万)
  • 最大口開き(mm):
    25・50
  • 口の開き(mm):
    最大25・50
  • 材質1:
    鋼板製
  • JANコード:
    4977292221504
  • パッケージ幅(mm):
    110
  • パッケージ高さ(mm):
    180
  • パッケージ奥行き(mm):
    30
  • パッケージ質量(g):
    280
  • セット内容付属品:
    セット内容:25mm×2・50mm×1

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番

4977292221504 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

Cクランプセットのパッケージ例

Cクランプセットのパッケージ例
最大口開き:25mm、50mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 吊り具として使用しないで下さい。
  • ※ 本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
  • ※ 使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292221504

1個

1,019( 1,121円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材料を安全確実に押さえる事が可能なクランプセット。
【特長】
・普及タイプとして展開しているクランプの3点セット。
・パッケージ幅が110mm、パッケージ高さ180mm、パッケージ奥行き30mm、質量が280g。
・材質:鋼板製。
・最大の口の開きが25及び50mm。
【用途】
・木工作業などの接着剤が乾燥するまでの仮止め作業をする際に利用可能。
・接着したものを一時的に押さえておく際に最適。

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

4977292221504で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Cクランプセット(鋼板製)の型番4977292221504のページです。
型番4977292221504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cクランプセット(鋼板製)

Cクランプセット(鋼板製)

    強力型Cクランプ 25mm

    強力型Cクランプ 25mm

      強力型Cクランプ 50mm

      強力型Cクランプ 50mm

        深型Cクランプ 25mm×95mm

        深型Cクランプ 25mm×95mm

          クラフトクランプ(メッキ仕上)

          クラフトクランプ(メッキ仕上)

            L型クランプ LDタイプ

            L型クランプ LDタイプ

              コーナークランプ SKC-4

              コーナークランプ SKC-4

                クイックコーナークランプ SKC-3

                クイックコーナークランプ SKC-3

                  強力型Cクランプ 200mm

                  強力型Cクランプ 200mm

                    アルミ合金Cクランプ

                    アルミ合金Cクランプ

                      強力型Cクランプ 150mm

                      強力型Cクランプ 150mm

                        スイベルクランプ 224

                        スイベルクランプ 224

                          強力型Cクランプ 125mm

                          強力型Cクランプ 125mm

                            メーカー SK-11 TAKAGI TAKAGI TAKAGI SK-11 アーム産業 SK-11 SK-11 TAKAGI GISUKE TAKAGI シグネット TAKAGI
                            通常価格 1,019円 429円 490円 597円 1,386円 2,918円 3,154円 2,915円 1,982円 334円 1,389円 3,890円 1,114円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ - - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万)
                            最大口開き(mm) 25・50 約25 約50 約25 - - 70 65 約200 - 約150 - 約125
                            口の開き(mm) 最大25・50 - - - - - 70 65 - - - - -
                            材質1 鋼板製 - - - - - 本体:アルミ合金製 アルミダイカスト製 - - - - -

                            Cクランプセット(鋼板製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました