(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm

Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
344円 ~ 972円
税込価格
378円 ~ 1,069円

普及タイプの鋼板製クランプです。【特長】・最大口幅が25、50、65、75、1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

Cクランプ(鋼板製)

�K�i�F25MM

規格:25MM
サイズ:幅75×高さ60×奥行き20mm、重量:80g

  • 最大口開き:25mm
�K�i�F50MM

規格:50MM
サイズ:幅113×高さ65×奥行き20mm、重量:140g

  • 最大口開き:50mm
�K�i�F65MM

規格:65MM
サイズ:幅145×高さ115×奥行き30mm、重量:320g

  • 最大口開き:65mm
�K�i�F75MM

規格:75MM
サイズ:幅150×高さ90×奥行き25mm、重量:280g

  • 最大口開き:75mm
�K�i�F100MM

規格:100MM
サイズ:幅200×高さ110×奥行き43mm、重量:480g

  • 最大口開き:100mm
 

特長

��[�ڍו�

先端詳細部

使用上の注意

  • ※ 吊り具として使用しないでください。
  • ※ 本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • ※ 使用前に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行き(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
75
60
20
4977292221450
80

5個

344( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
113
65
20
4977292221467
140

5個

438( 482円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
145
115
30
4977292221474
320

5個

779( 857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
150
90
25
4977292221481
280

5個

753( 828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
200
110
43
4977292221498
480

1個

972( 1,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

普及タイプの鋼板製クランプです。
【特長】
・最大口幅が25、50、65、75、100mmの5種類をラインアップ。
【仕様】
・材質:鋼板
【用途】
・木工作業などの仮止め。

(i)ご注意

  • 吊リ具として使用しないで下さい。本来の使用目的以外に使用しないで下さい。使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm

Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm

    Cクランプ CLシリーズ

    Cクランプ CLシリーズ

      ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

      ミニクランプ MC-1・MC-2・MC-3

        Cクランプセット(鋼板製)

        Cクランプセット(鋼板製)

          ステンレスシャコ万力(バーコ型)

          ステンレスシャコ万力(バーコ型)

            ライトクランプ(アルミ合金製)

            ライトクランプ(アルミ合金製)

              バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

              バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                  シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装

                  シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装

                    シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

                    シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

                      アルミC型クランプ

                      アルミC型クランプ

                        シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                        シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                          バーコ型シャコ万力

                          バーコ型シャコ万力

                            メーカー SK-11 GISUKE SK-11 SK-11 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール スーパーツール ウィザ(旧:アークランドサカモト) スーパーツール トップ工業
                            通常価格 344円 390円 975円 1,019円 5,545円 398円 2,963円 1,557円 2,535円 4,210円 764円 1,206円 3,064円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万)
                            材質1 鋼板 - アルミ 鋼板製 - - - - - - - - -

                            Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mmのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            治具や部品の押さえに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/29
                            治具や部品の簡易の押さえに使用してみた。
                            特に問題無く使用できております。
                            鍛造品では無く鋼板の合わせタイプですが、目立った歪みなどないです。
                            金属に使用するときはキャップは要らないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材同士のネジ留め時の仮固定
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/30
                            木材同士をネジ留めする際の仮固定に使用しました。
                            このクランプは樹脂製のキャップ(取り外し可)が標準で付いており、弱い固定で十分な場合には当て木をかまさなくても傷がつきにくいので、時間を節約できて便利でした。

                            クランプ本体自体は良いのですが、樹脂製のキャップは擦れて削られたり破損したりしやすいのが難点です。
                            安いクランプとはいえ、取り外し可能なキャップ部分が壊れただけで全体を買い替えざるを得ないのは、資源保護の観点から好ましくないと思います。
                            先端の樹脂製のキャップ部分だけ購入できれば(10個入り、100個入りなどで)良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            追加工の補助に
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            穴開けなど現地で追加工する際の補助として用意しています。普段は使わない工具ですので、軽くて安価なものが購入できて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の応急修理に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            古い装置になってくると、適当な鋼材とクランプで応急するような場面がたまに出てきます。いくつか持っておくと便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            様々な物の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/04
                            プレス型クランプでくるくる回して固定するのは手間であるが安価で使い捨て感覚で使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました