ふところの深いタイプのクランプです。【特長】・規格:C-25Dは、口の開きが最...
規格:C-25D。
規格:C-50D。
規格:C-75D。
型番 |
最大口開き(mm) |
口の開き(mm) |
アゴの深さ(mm) |
JANコード |
パッケージ幅(mm) |
パッケージ高さ(mm) |
パッケージ奥行き(mm) |
パッケージ質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
ふところの深いタイプのクランプです。
【特長】
・規格:C-25Dは、口の開きが最大25mm、アゴの深さ100mm。
・規格:C-50Dは、口の開きが最大50mm、アゴの深さ100mm。
・規格:C-75Dは、口の開きが最大75mm、アゴの深さ150mm。
・3つのバリエーションより使用用途にあわせて選択できる。
・深アゴタイプです。
【用途】
・木工作業などの仮止め