(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4977292346290
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸) ハイスシタアナドリル(6.35mmロッカクジク)

ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸) 4977292346290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

ドリル材質はハイス製で耐久性抜群なドリル。【特長】・アルミなどの素材、集成材な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • シャンク径(mm):
    6.35
  • 単品/セット品:
    単品
  • 適合電動機:
    電気ドリル・充電インパクトドライバー
  • 工具材質:
    ドリル:ハイス鋼

(i)ご注意

  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。

型番

4977292346290 解除

Loading...

4977292346290 の仕様・寸法情報

商品情報

ハイス下穴ドリルの詳細例

4977292344616 商品イメージ

4977292344616 商品イメージ

4977292344616 パッケージ

4977292344616 パッケージ

4977292346290 商品イメージ

4977292346290 商品イメージ

4977292346290 パッケージ

4977292346290 パッケージ

ハイス下穴ドリル 使用イメージ

ハイス下穴ドリル 使用イメージ

ハイス下穴ドリルの仕様例

4977292344616

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.0MM
  • 商品サイズ:幅6×高さ93×奥行き6mm/重量20g
  • サイズ:3.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:3.3~3.8mm

4977292346290

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.5MM
  • 商品サイズ:幅6×高さ87×奥行き6mm/重量9g
  • サイズ:2.5mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:2.7~3.1mm

対応機種

  • 電気ドリル/充電インパクトドライバー

使用上のご注意

  • ※ 堅い木材には使用する木ネジ径の80%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ 軟らかい木材には使用する木ネジ径の30%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。

型番リスト

型番
JANコード
サイズ
適応木ネジサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292346290

4977292346290
2.5mm
2.7~3.1

1個

458( 504円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリル材質はハイス製で耐久性抜群なドリル。
【特長】
・アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能。
・刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能。
・6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱可能。
【用途】
・木材/竹やプラスチック全般の下穴あけに最適。
・ビス止め前の木割れ防止用。

(i)ご注意

  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。

4977292346290で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)の型番4977292346290のページです。
型番4977292346290に関する仕様情報を記載しております。

ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
下穴開け
評価 4.0満足度:4.02023/07/07
木ネジでの接合箇所に木材の割れ防止のため下穴を開けるのに使用。木ネジと形状がよく合っている。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

木材の下穴用に
評価 5.0満足度:5.02023/06/03
SK11製品だけあり、安価な割に切れ味も良く、ドルビットタイプなので使いやすい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

木材に穴明けに使用
評価 5.0満足度:5.02023/01/25
木材に穴明けに使用しました。コースレッドの下穴こちらのドリルを使用しました。キレも良くいいものかと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミ材の穴あけに利用
評価 5.0満足度:5.02023/01/24
ドリルビットに適合するので、便利です。また購入すると思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

木への穴あけのセンタリング
評価 4.0満足度:4.02022/01/29
金属用ドリル刃では微妙にセンタリングがずれましたが 木に穴あけする前にこちらで開けると正確にあけられました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
4977292344616
4977292344623
4977292344630
4977292344647
4977292346283
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード サイズ 適応木ネジサイズ
(mm)

458円

( 504円 )
1個 -

3日目

49772923446163.0mm3.3~3.8

458円

( 504円 )
1個 -

3日目

49772923446233.5mm4.1~4.2

458円

( 504円 )
1個 あり

3日目

49772923446304.0mm4.5~5.1

458円

( 504円 )
1個 -

3日目

49772923446475.0mm5.2~5.8

458円

( 504円 )
1個 あり

3日目

49772923462832.0mm1.8~2.4

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました