(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSD-3
スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13 スパイラルステップドリル ハイスコウ

スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13 SSD-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

強ねじれスパイラル溝設計のドリル【特長】・強ねじれスパイラル溝設計により、切り...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    鉄 / アルミ
  • シャンク形状:
    六角軸
  • シャンク径・MT No(最小~最大):
    6.35
  • 工具材質:
    ハイス
  • コーティング・表面処理:
    チタン(窒化チタン)
  • 単品/セット:
    単品
  • 適用機種:
    充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
  • 材質:
    ドリル:ハイス鋼
  • 最大穴あけ可能板厚(mm):
    薄鉄板・アルミ2.0以下
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

SSD-3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

SSD-1

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅12×高さ75×奥行き12mm・重量25g
  • サイズ:3・4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
  • 段数:10段

SSD-2

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅22×高さ80×奥行き22mm・重量60g
  • サイズ:4・6・8・10・12・14・16・18・20・22mm
  • 段数:10段

SSD-3

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅30×高さ95×奥行き30mm・重量120g
  • サイズ:4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・27・30mm
  • 段数:13段

製品仕様

  • 6.35mm六角軸
  • 最大穴あけ可能板厚:薄鉄板・アルミ2.0mm以下
  • 対応機種:充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル

使用上のご注意

  • ※ 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
  • ※ 穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
  • ※ 使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。

型番リスト

型番
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
段数(最小~最大)(段)
JANコード
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSD-3

4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・27・30
13
4977292308724
35
130

1個

2,930( 3,223円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強ねじれスパイラル溝設計のドリル
【特長】
・強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。
・独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
・刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
・チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
【用途】
・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業

(i)ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

SSD-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13の型番SSD-3のページです。
型番SSD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13

スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13

    六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

    六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

      メーカー SK-11 トップ工業
      通常価格 1,728円 3,550円
      通常出荷日 3日目   1日目~  
      被削材 鉄 / アルミ -
      シャンク形状 六角軸 -
      シャンク径・MT No(最小~最大) 6.35 -
      工具材質 ハイス -
      コーティング・表面処理 チタン(窒化チタン) -

      スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      既存穴の拡大
      評価 4.0満足度:4.02023/04/26
      厚さ1mmの鉄板に使いました。
      段差があるので穴径が簡単に調整できて便利。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      SSD-1
      SSD-2
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      穴あけ寸法(最大~最小)
      (mm)
      段数(最小~最大)
      (段)
      JANコード パッケージ奥行き
      (mm)
      パッケージ質量
      (g)

      1,728円

      ( 1,901円 )
      1個 -

      3日目

      3・4・5・6・7・8・9・10・11・121049772923087001535

      2,780円

      ( 3,058円 )
      1個 あり

      3日目

      4・6・8・10・12・14・16・18・20・221049772923087172570

      ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました