(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PGER1212K
ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー ホルダー

通常単価(税別)
13,212円
税込単価
14,533円

【特長】・カーメックス社ポリゴンスイスライン、外径用ツールホルダー。・特に小型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PGER1212K 解除

Loading...

 
カタログを表示

PGER1212K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGER1212K

12
12

1個

13,212( 14,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーメックス社ポリゴンスイスライン、外径用ツールホルダー。
・特に小型部品のスイスタイプ旋盤加工用として、外径ターニング、溝入れ、突切り、ねじ切り等のチップを取り付けて使用します。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダーの型番PGER1212Kのページです。
型番PGER1212Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

    MMTE ねじ切り(外径用) バイト

    MMTE ねじ切り(外径用) バイト

      TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

      TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

        TTAH 外径ねじ切り加工

        TTAH 外径ねじ切り加工

          ねじ切り(外径用)MTHバイト

          ねじ切り(外径用)MTHバイト

            ねじ切り(外径用)MT1バイト

            ねじ切り(外径用)MT1バイト

              外径用 バーチカルツールホルダー

              外径用 バーチカルツールホルダー

                高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                  小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

                  小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

                    外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                    外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                      外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                      外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                        コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                        コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                          コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

                          コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

                            メーカー カーメックス 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル カーメックス タンガロイ タンガロイ カーメックス 京セラ サンドビック サンドビック
                            通常価格 13,212円 15,860円 18,910円 10,780円 12,998円 13,534円 19,492円 22,030円 7,580円 9,854円 7,930円 21,094円 20,800円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  

                            ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PGER1616K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            13,212円

                            ( 14,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました