(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイスライン 外径用ツールホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GEL1016K
スイスライン 外径用ツールホルダー ホルダー

通常単価(税別)
13,212円
税込単価
14,533円

【特長】・カーメックス社スイスライン、外径旋盤加工用ツールホルダー。・内部給油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GEL1016K 解除

Loading...

 
カタログを表示

GEL1016K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEL1016K

10
16

1個

13,212( 14,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーメックス社スイスライン、外径旋盤加工用ツールホルダー。
・内部給油穴が付いています(8×16mmサイズのホルダーを除く)。
・クーラントが直接チップの刃先に当たるため、切粉を効率よく排出し構成刃先を防ぎます。
・クーラントホースを取り付けるためのコネクターが付いています。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスライン 外径用ツールホルダーの型番GEL1016Kのページです。
型番GEL1016Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイスライン 外径用ツールホルダー

スイスライン 外径用ツールホルダー

    PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

    PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

      CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

      CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

            三菱 外径前挽き加工 オフセット無

            三菱 外径前挽き加工 オフセット無

              コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

              コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

                VN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 MPバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                    RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                    RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                      WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                      WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

                          VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                          VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                            メーカー カーメックス 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 13,212円 7,303円 7,303円 28,990円 7,248円 6,997円 14,340円 10,251円 7,540円 8,255円 7,166円 13,257円 9,945円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~  
                            加工用途 外径 - 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 - 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) - C(80°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) R(円形) W(六角形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - -

                            スイスライン 外径用ツールホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GEL0816K
                            GEL1216K
                            GEL1616K
                            GEL2020K
                            GEL2525M
                            GER0816K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            13,212円

                            ( 14,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            816

                            13,212円

                            ( 14,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1216

                            13,212円

                            ( 14,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616

                            13,212円

                            ( 14,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020

                            13,212円

                            ( 14,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525

                            13,212円

                            ( 14,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            816

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました