(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク XKI-N11XL シアン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク XKI-N11XL シアン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS XK70/XK50・種別:純正・入数:1個...

詳細情報を確認する

型番

XKI-N11XLC 解除

Loading...

製品仕様

型番対応機種種別入数JANコード
XKI-N11XLCPIXUS XK70/XK50純正1個4549292086195
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XKI-N11XLC

1個

1,880( 2,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS XK70/XK50
・種別:純正
・入数:1個
・JANコード:4549292086195

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク XKI-N11XL シアンの型番XKI-N11XLCのページです。
型番XKI-N11XLCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク XKI-N11XL シアン

インクタンク XKI-N11XL シアン

    インクタンク XKI-N11XL+N10XL/6MP

    インクタンク XKI-N11XL+N10XL/6MP

      インクカートリッジ イエロー LC3129Y

      インクカートリッジ イエロー LC3129Y

        メーカー CANON CANON BROTHER
        通常価格 1,880円 11,299円 2,716円
        通常出荷日 1日目   1日目   6日目  

        インクタンク XKI-N11XL シアンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました