(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク BCI-381 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク BCI-381 グレー

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,995円
税込単価
2,195円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS TS8130・種別:純正・入数:1個・JA...

詳細情報を確認する

型番

BCI-381GY 解除

Loading...

製品仕様

型番対応機種種別入数JANコード
BCI-381GYPIXUS TS8130純正1個4549292097672
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCI-381GY

1個

1,995( 2,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS TS8130
・種別:純正
・入数:1個
・JANコード:4549292097672

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-381 グレーの型番BCI-381GYのページです。
型番BCI-381GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-381 グレー

インクタンク BCI-381 グレー

    インクタンク XKI-N11XL シアン

    インクタンク XKI-N11XL シアン

      インクタンク BCI-380XL 文字ブラック

      インクタンク BCI-380XL 文字ブラック

        メーカー CANON CANON CANON
        通常価格 1,995円 1,880円 3,143円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  

        インクタンク BCI-381 グレーのレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
        インクの補充
        評価 4.0満足度:4.02020/10/01
        6色のトナーが必要で1色だけなくなったので注文しました

        ネットで注文でき送料もかからないので便利です

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        プリンターのインク交換に
        評価 5.0満足度:5.02020/06/11
        無くなった色からその都度単品で交換しています。
        目詰まりもなく、安定して使えています。
        やはりインクは少し高くても安心の純正品です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました