(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通紙ロール 大型複写機用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A2テープドメ
普通紙ロール 大型複写機用【2~4個入り】 フツウシロール オオガタフクシャキヨウ A2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,778円
税込単価
9,656円

【特長】・レーザープロッタやPPC(大型複写機)適合の汎用普通紙ロール

詳細情報を確認する

型番

A2テープドメ 解除

Loading...

 
商品情報を表示

A2テープドメ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(m)
用紙幅
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A2テープドメ

幅0.42×長200
A2
4536890100026
2箱

1パック

2個入り

8,778( 9,656円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープロッタやPPC(大型複写機)適合の汎用普通紙ロール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通紙ロール 大型複写機用の型番A2テープドメのページです。
型番A2テープドメに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通紙ロール 大型複写機用

普通紙ロール 大型複写機用

    普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入

    普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入

      普通紙64 297mm×50m 4本入り

      普通紙64 297mm×50m 4本入り

        普通紙64 420mm×50m 2本入り

        普通紙64 420mm×50m 2本入り

          大判プリンターOA用紙 A0 2本入

          大判プリンターOA用紙 A0 2本入

            メーカー アジア原紙 アジア原紙 桜井 桜井 クラウン
            通常価格 8,778円 11,277円 12,757円 9,100円 5,593円
            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   3日目  
            商品タイプ インクジェット印刷用紙 - - - -
            形態 ロール紙 - - - ロール紙
            坪量(g/m2) 64 - - - -
            紙厚(mm) 0.082 - - - -
            紙管内径寸法 3インチ(76.2mm) - - - -

            普通紙ロール 大型複写機用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            A0テープドメ
            A3テープドメ
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (m)
            用紙幅 JANコード 内容量

            15,427円

            ( 16,970円 )

            2個入り

            1パック あり

            5日目

            幅0.841×長200A045368901000022箱

            12,551円

            ( 13,806円 )

            4個入り

            1パック あり

            5日目

            幅0.297×長200A345368901000334箱

            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました