(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,284円 16,455円
税込単価
20,112円 18,101円

【特長】・はっ水効果と透け防止で、大切な情報守る・内容物を水から守るはっ水加工...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    角2
  • サイズ(mm):
    縦332×横240
  • 紙厚:
    100g/m2
  • 材質:
    はっ水紙
  • 仕様:
    Lシーム
  • JANコード:
    4972923730004
  • 内容量:
    500箱

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

730

500箱

1個

18,284円

16,455

( 18,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はっ水効果と透け防止で、大切な情報守る
・内容物を水から守るはっ水加工
・中身が透けにくい特殊加工
・印刷が可能なので経済的です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシームの型番730のページです。
型番730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム

撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム

    撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム

    撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム

      撥水プロテクト封筒 長3 セロ窓 1000枚入 Lシーム

      撥水プロテクト封筒 長3 セロ窓 1000枚入 Lシーム

        メーカー 高春堂 高春堂 高春堂
        通常価格 18,284円 13,436円 15,129円
        通常出荷日 1日目   9日目   1日目  
        規格 角2 - -
        サイズ(mm) 縦332×横240 - -
        紙厚 100g/m2 - -
        材質 はっ水紙 - -
        仕様 Lシーム - -

        撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシームのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました