(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシーム【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,682円
税込単価
15,050円

【特長】・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入・開けても汚れないビニール...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7881

1パック

5個入り

13,682( 15,050円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入
・開けても汚れないビニール個装
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:100g/m2
・材質:カラークラフト紙
・仕様:Lシーム
・入数:100×5パック箱
・JANコード:4972923788104

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシームの型番7881のページです。
型番7881に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシーム

ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシーム

    ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム

    ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム

      ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシーム

      ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシーム

        長3ハーフトーングレー80g 100枚

        長3ハーフトーングレー80g 100枚

          撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム

          撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム

            メーカー 高春堂 高春堂 高春堂 高春堂 高春堂
            通常価格 13,682円 13,682円 13,682円 11,642円 18,284円
            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  

            ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシームのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました