(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・コンパクトでも、強い保持力・壁を傷つけないよう、接触面にはラバー素材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    その他
  • サイズ(mm):
    44×66×43
  • 耐荷重目安(垂直方向)(kg):
    10
  • 耐荷重目安(水平方向)(kg):
    7
  • フック部最大開口(mm):
    36
  • JANコード:
    4970116033680
  • 材質(本体):
    スチール、エラストマー
  • 材質(フック):
    スチール

(i)ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-877

5個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでも、強い保持力
・壁を傷つけないよう、接触面にはラバー素材を使用しています
【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約10kg,垂直方向約7kg
・外寸:縦66×横44mm
・材質:スチール,エラストマー,ネオジウム磁石
・保護シート付
・入数:1個
・JANコード:4970116033680

(i)ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップの型番MG-877のページです。
型番MG-877に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ

超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ

    マグハンガー マグネット付

    マグハンガー マグネット付

      マグエックス ホワイトボ-ドシート(特大)

      マグエックス ホワイトボ-ドシート(特大)

        マグタッチロックハンガー 黒

        マグタッチロックハンガー 黒

          メーカー ソニック ユニット マグエックス ベロス
          通常価格 1,400円 1,422円 9,392円 1,993円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   9日目   1日目  
          商品タイプ その他 カラーマグネット - -
          その他 - - -
          サイズ(mm) 44×66×43 - - -
          耐荷重目安(垂直方向)(kg) 10 - - -
          耐荷重目安(水平方向)(kg) 7 - - -

          超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました