(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRN-127W
スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル デスクマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,842円
税込単価
7,526円

【特長】・PC再生ノンコピータイプのデスクマットです。・光学式マウス対応です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮することがあります。再生材を使用しているため、ロットにより色目が異なる場合があります。一部、反応しにくいマウスもあります。

型番

PRN-127W 解除

Loading...

仕様

PRN-127W【特長】
・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適
【商品仕様】
・縦×横(mm):695×1195
・マット厚:1.5mm
・下敷厚:2mm
・材質:マット=再生塩ビ,下敷=発泡PE
・入数:1枚
・JANコード:4968376507102
PRN-147W【特長】
・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適
【商品仕様】
・縦×横(mm):695×1395
・マット厚:1.5mm
・下敷厚:2mm
・材質:マット=再生塩ビ,下敷=発泡PE
・入数:1枚
・JANコード:4968376507096
商品情報を表示

PRN-127W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRN-127W

・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適・縦×横(mm):695×1195
・マット厚:1.5mm・下敷厚:2mm・材質:マット=再生塩ビ,下敷=発泡PE・入数:1枚・JANコード:4968376507102

1個

6,842( 7,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・PC再生ノンコピータイプのデスクマットです。・光学式マウス対応です。

(i)ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮することがあります。再生材を使用しているため、ロットにより色目が異なる場合があります。一部、反応しにくいマウスもあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブルの型番PRN-127Wのページです。
型番PRN-127Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル

スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル

    スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 147S

    スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 147S

      クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995

      クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995

        コピーレス・ダブル/シングル CR-CW116-G

        コピーレス・ダブル/シングル CR-CW116-G

          クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

          クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

            ミワックス デスクマット S 1.2mm 縦×横(mm):450×600

            ミワックス デスクマット S 1.2mm 縦×横(mm):450×600

              メーカー ミワックス ミワックス クラウン クラウン クラウン ミワックス
              通常価格 6,842円 7,125円 5,820円 9,369円 7,655円 1,577円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目  

              スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PRN-147W
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様1 仕様2

              8,195円

              ( 9,015円 )
              1個 あり

              9日目

              ・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適・縦×横(mm):695×1395・マット厚:1.5mm・下敷厚:2mm・材質:マット=再生塩ビ,下敷=発泡PE・入数:1枚・JANコード:4968376507096

              デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました