(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パック

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

【特長】・乾電池エボルタを超えた長持ち性能エボルタNEO・長期保管後の長持ち性...

詳細情報を確認する

型番

LR14NJ/2SE 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR14NJ/2SE

1個

504( 554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池エボルタを超えた長持ち性能エボルタNEO
・長期保管後の長持ち性能UP!液漏れ防止製法Ag+で安心性UP!
【商品仕様】
・形式:単2形(1.5V)
・入数:2パック
・JANコード:4549077898562

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パックの型番LR14NJ/2SEのページです。
型番LR14NJ/2SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パック

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パック

    アルカリ乾電池ボルテージ

    アルカリ乾電池ボルテージ

      メーカー パナソニック コンシューマーマーケティング マクセル(旧:日立マクセル)
      通常価格 504円 507円
      通常出荷日 3日目   1日目  

      EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パックのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
      ハンドライト
      評価 3.0満足度:3.02022/07/28
      ハンドライト用に使っています。
      長持ちで液漏れもなく質がいいと思います。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      懐中電灯用
      評価 5.0満足度:5.02021/10/25
      単二形は他のサイズに比べて少し値が張る為、信頼でき長持ちするものを探していましたが、本商品は問題なく使用できています。
      お勧めします。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      社内設備用
      評価 4.0満足度:4.02020/05/25
      設備用で長期間使用する用途で使用.同性能で,もう少し安価なものがあると助かります.

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました