(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,908円
税込単価
8,699円

【特長】・付属のUSBケーブル1本でバスパワー駆動【商品仕様】・外寸:幅138...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応ディスク、最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。

型番

LDR-PMJ8U2LBK 解除

Loading...

製品仕様

型番外寸質量インターフェイス対応OS電源入数JANコード
LDR-PMJ8U2LBK幅138×奥134×高19mm280gUSB2.0Windows 10/8.1/8/7,Mac OS X(10.5以降)AC100-240V(アダプタ別売)/USBバスパワー1台4580333564814
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDR-PMJ8U2LBK

1個

7,908( 8,699円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のUSBケーブル1本でバスパワー駆動
【商品仕様】
・外寸:幅138×奥134×高19mm
・質量:280g
・インターフェイス:USB2.0
・対応OS:Windows 10/8.1/8/7,Mac OS X(10.5以降)
・電源:AC100-240V(アダプタ別売)/USBバスパワー
・USBケーブル(長約30cm)付
・入数:1台
・JANコード:4580333564814

(i)ご注意

  • 対応ディスク、最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付 ブラックの型番LDR-PMJ8U2LBKのページです。
型番LDR-PMJ8U2LBKに関する仕様情報を記載しております。

USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付 ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました