(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

最強スパイラルストラップ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

最強スパイラルストラップ ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

【特長】・ワイヤー入りスパイラルとメタルクリップで抜群の耐久性・ズボンのベルト...

詳細情報を確認する

型番

ASS-13BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASS-13BK

1個

855( 941円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤー入りスパイラルとメタルクリップで抜群の耐久性
・ズボンのベルト位置から落下しても地面につかない安心設計です
【商品仕様】
・ストラップ長:110~500mm
・材質:スパイラル部=PU/ステンレスワイヤー,クリップ部=ステンレス/シリコンゴム,ストラップ部=POM
・入数:1本
・JANコード:4526397913953

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最強スパイラルストラップ ブラックの型番ASS-13BKのページです。
型番ASS-13BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

最強スパイラルストラップ ブラック

最強スパイラルストラップ ブラック

    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

      メーカー エアージェイ アズワン
      通常価格 855円 40,800円
      通常出荷日 6日目   19日目  

      最強スパイラルストラップ ブラックのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました