(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分け【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
267円
税込単価
294円

【特長】・使いきりやすいミニ小分け・未使用分は開封せずに保管可能【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

【特長】
・使いきりやすいミニ小分け
・未使用分は開封せずに保管可能
【商品仕様】
・容量:0.5g×3
・成分:シアノアクリレート樹脂,アクリル樹脂
・入数:3個
・JANコード:4549395759699
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMN-G3

1パック

3個入り

267( 294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いきりやすいミニ小分け
・未使用分は開封せずに保管可能
【商品仕様】
・容量:0.5g×3
・成分:シアノアクリレート樹脂,アクリル樹脂
・入数:3個
・JANコード:4549395759699

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けの型番AMN-G3のページです。
型番AMN-G3に関する仕様情報を記載しております。

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました