(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口メガネレンチ OW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口メガネレンチ OW

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,463円 ~ 12,970円  特別価格 
税込価格
1,609円 ~ 14,267円  特別価格 

【特長】・45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様・従来品より...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • オフセット角度(°):
    45
  • 材質1:
    特殊鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

両口メガネレンチ OW 規格表

外形図

両口メガネレンチ OW 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
セット内容(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
179 ~ 367
8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×22 / 24×27
セット品
8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27、メタルケース
4963202092470
818-7223
1850

1個

12,853円

12,635

( 13,899円 )

4日目

207 ~ 356
10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 23×26
セット品
10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26、メタルケース
4963202092432
818-7224
1940

1個

12,970円

12,718

( 13,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
・従来品より10%軽量化(30×32除く)
・めがねは面接触タイプを採用しています
・本締めに最適です
・柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化しています
・油が付着しても滑りにくい梨地仕上げです
・サイズ表記を大きくし視認性を向上させています
【用途】
・ボルト・ナットの着脱
【材質】
・特殊鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両口メガネレンチ OW

両口メガネレンチ OW

    めがねレンチ

    めがねレンチ

      ギアレンチ ストレートタイプ

      ギアレンチ ストレートタイプ

        コンビネーションレンチ(新ヤリ型ヘッド)

        コンビネーションレンチ(新ヤリ型ヘッド)

          コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

          コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

            45°×6°ロングめがねレンチ

            45°×6°ロングめがねレンチ

              ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

              ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

                クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ

                クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ

                  コンビネーションレンチ ISO9002

                  コンビネーションレンチ ISO9002

                    コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

                    コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

                      120ギア SIGNETレンチ

                      120ギア SIGNETレンチ

                        コンビネーションスパナ“7XL”

                        コンビネーションスパナ“7XL”

                          レボウェイブ 両口めがねレンチ

                          レボウェイブ 両口めがねレンチ

                            メーカー ロブテックス NEPROS スーパーツール KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE SMATO(韓国ブランド) トップ工業 シグネット GEDORE 旭金属工業
                            通常価格 1,463円 4,227円 1,130円 1,907円 1,167円 1,687円 3,207円 2,240円 2,301円 1,250円 2,300円 8,018円 1,726円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 両口めがね 両口めがね コンビネーション コンビネーション コンビネーション 両口めがね コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション - -
                            ラチェット機構 - - -
                            首振り(フレックス) - - -
                            オフセット角度(°) 45 45 - - 15 45×6 - - - 15 - - -
                            材質1 特殊鋼 - - - - - - - - - - - -

                            両口メガネレンチ OWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました