(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークベンチ EWV-780

ワークベンチ EWV-780

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,396円
税込単価
4,836円

安全で確実な作業を行うのに最適な作業台です。【特長】・スリムに折りたため、収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm):
    605
  • 奥行 (mm):
    635
  • 高さ (mm):
    785
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 重量(kg):
    6.7
  • JANコード:
    4977292220637
  • 材質:
    天板:MDF、ストッパー:ポリプロピレン、脚フレーム・スライドベース:スチール、ステッププレート:スチール
  • パッケージ幅(mm):
    885
  • パッケージ高さ(mm):
    130
  • パッケージ奥行き(mm):
    150
  • パッケージ重量(g):
    7200

(i)ご注意

  • 組み立てには必要な工具(ドライバー+No.2)は付属しておりません。仕様及びカラーは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

型番

EWV-780 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWV-780

3個

4,396( 4,836円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全で確実な作業を行うのに最適な作業台です。
【特長】
・スリムに折りたため、収納も簡単です
・安全で確実な作業を行うのに最適です
・バイス付きで木材等の固定にとても便利です
【用途】
・日曜大工や家庭用

(i)ご注意

  • 組み立てには必要な工具(ドライバー+No.2)は付属しておりません。仕様及びカラーは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

EWV-780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークベンチ EWV-780の型番EWV-780のページです。
型番EWV-780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークベンチ EWV-780

ワークベンチ EWV-780

    軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

      ソーホースセット(2台入)

      ソーホースセット(2台入)

        軽量作業台KDタイプ

        軽量作業台KDタイプ

          軽量作業台KKタイプ

          軽量作業台KKタイプ

            軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

            軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

              ワーキングデスク

              ワーキングデスク

                軽量立作業台KDタイプ

                軽量立作業台KDタイプ

                  軽量作業台SELタイプ移動式

                  軽量作業台SELタイプ移動式

                    中量作業台CSタイプ

                    中量作業台CSタイプ

                      軽量作業台(基本タイプ)

                      軽量作業台(基本タイプ)

                        軽量作業台KSタイプ(移動式)

                        軽量作業台KSタイプ(移動式)

                          メーカー E-Value サカエ E-Value サカエ サカエ サカエ MECHANICS(ダイヤ精工) サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                          通常価格 4,396円 24,343円 3,579円 32,446円 22,039円 42,094円 77,132円 26,623円 27,944円 28,001円 24,010円 30,141円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~  
                          商品タイプ 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                          間口 (mm) 605 - 635 - - - 500 - - - - -
                          奥行 (mm) 635 - 435 - - - 510 - - - - -
                          高さ (mm) 785 740 730 900 740 840 960 900 805 740 740 740
                          均等荷重(kg) 50 300 30 350 350 200 30 350 150 500 400 200

                          ワークベンチ EWV-780のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          作業台として
                          評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                          作業用に購入しました。価格もおてごろで
                          希望通りの高さで使い勝手がよいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました