(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

釘袋 ホルダー付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EDK-4DRD
釘袋 ホルダー付き クギフクロ ホルダーツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,937円
税込単価
2,131円

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。【特長】・軽量で丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ(mm):
    300×100×250
  • 材質:
    ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    300
  • パッケージ高さ(mm):
    300
  • パッケージ奥行き(mm):
    100
  • パッケージ重量(g):
    300

(i)ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

型番

EDK-4DRD 解除

Loading...

 
カタログを表示

EDK-4DRD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EDK-4DRD

EDK-4DRD

ブラック・レッド
4977292148887

3個

1,937( 2,131円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です
・さまざまの道具の携帯に便利です
【用途】
・ホルダー付腰袋

(i)ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

釘袋 ホルダー付きの型番EDK-4DRDのページです。
型番EDK-4DRDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

釘袋 ホルダー付き

釘袋 ホルダー付き

    腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

    腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

      帆布製電工腰袋

      帆布製電工腰袋

        腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

        腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

          腰袋 3段

          腰袋 3段

            エボリューションシリーズ ツールケース

            エボリューションシリーズ ツールケース

              ショルダーバッグ

              ショルダーバッグ

                レザー鋸バック

                レザー鋸バック

                  ツールポーチ

                  ツールポーチ

                    電工バケツ フック付き SD-27HO

                    電工バケツ フック付き SD-27HO

                      腰袋3段

                      腰袋3段

                        ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                        ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                          カラビナフッカー 腰ベルト

                          カラビナフッカー 腰ベルト

                            メーカー E-Value E-Value E-Value E-Value E-Value コヅチ トラスコ中山 コヅチ KLEIN TOOLS SK-11 SK-11 E-Value DBLTACT
                            通常価格 1,839円 1,408円 1,064円 1,160円 1,408円 780円 12,562円 6,192円 5,248円 2,374円 1,150円 1,641円 597円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース - 腰ベルト
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ケース キャリーバッグ キャリーバッグ - パーツケース ツールバッグ ツールホルダー
                            サイズ(mm) 300×100×250 230×130×240 200×90×255 - 230×130×240 - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル ポリエステル 帆布 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 300 230 200 230 230 - - - - - - - -

                            釘袋 ホルダー付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDK-4DGR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            1,839円

                            ( 2,023円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            ブラック・グレー4977292148955

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました