(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰袋 3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EDK-2DGR
腰袋 3段 コシフクロ 3ダン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,408円
税込単価
1,549円

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。【特長】・軽量で丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ(mm):
    230×130×240
  • 材質:
    ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    230
  • パッケージ高さ(mm):
    280
  • パッケージ奥行き(mm):
    130
  • パッケージ重量(g):
    270

(i)ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、と飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

型番

EDK-2DGR 解除

Loading...

 
カタログを表示

EDK-2DGR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EDK-2DGR

EDK-2DGR

ブラック・グレー
4977292148931

5個

1,408( 1,549円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です。
・さまざまの道具の携帯に便利です。
【用途】
・3段腰袋。

(i)ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、と飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰袋 3段の型番EDK-2DGRのページです。
型番EDK-2DGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰袋 3段

腰袋 3段

    腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

    腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

      腰袋3段

      腰袋3段

        腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

        腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

          帆布製電工腰袋

          帆布製電工腰袋

            釘袋 ホルダー付き

            釘袋 ホルダー付き

              フラットケース 携帯ケース付

              フラットケース 携帯ケース付

                ショルダーバッグ

                ショルダーバッグ

                  ツールポーチ

                  ツールポーチ

                    レザー鋸バック

                    レザー鋸バック

                      エボリューションシリーズ ツールケース

                      エボリューションシリーズ ツールケース

                        ワークマスター ツールバッグ

                        ワークマスター ツールバッグ

                          帆布腰袋3段

                          帆布腰袋3段

                            メーカー E-Value E-Value SK-11 E-Value E-Value E-Value EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 KLEIN TOOLS コヅチ コヅチ ワークマスター SK-11
                            通常価格 1,408円 1,160円 1,150円 1,408円 1,064円 1,839円 1,374円 12,562円 4,418円 6,192円 780円 2,380円 1,891円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ パーツケース ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - ケース キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ パーツケース
                            サイズ(mm) 230×130×240 - - 230×130×240 200×90×255 300×100×250 - - - - - - -
                            材質 ポリエステル ポリエステル - ポリエステル 帆布 ポリエステル - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 230 230 - 230 200 300 - - - - - - -

                            腰袋 3段のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具入れ
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/11
                            3段の入れ物と、両サイドにハサミなどが入れれます。色も2種類あります、赤を買いました。安くて便利です。作業ベルトは別途購入となります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDK-2DRD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            1,615円

                            ( 1,777円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            ブラック・レッド4977292148863

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました