(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EDK-1DGR
腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ コシフクロ 2ダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。【特長】・軽量で丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質:
    ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    230
  • パッケージ高さ(mm):
    280
  • パッケージ奥行き(mm):
    100
  • パッケージ重量(g):
    247

(i)ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、と飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

型番

EDK-1DGR 解除

Loading...

 
カタログを表示

EDK-1DGR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EDK-1DGR

EDK-1DGR

230×100×240
ブラック・グレー
4977292148924

5個

1,160( 1,276円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です。
・さまざまの道具の携帯に便利です。
【用途】
・2段腰袋

(i)ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、と飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰袋 2段 EDK-1Dシリーズの型番EDK-1DGRのページです。
型番EDK-1DGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

    腰袋 3段

    腰袋 3段

      腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

      腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

        腰袋3段

        腰袋3段

          釘袋 ホルダー付き

          釘袋 ホルダー付き

            帆布製電工腰袋

            帆布製電工腰袋

              ショルダーバッグ

              ショルダーバッグ

                ツールポーチ

                ツールポーチ

                  ワークマスター ツールバッグ

                  ワークマスター ツールバッグ

                    レザー鋸バック

                    レザー鋸バック

                      エボリューションシリーズ ツールケース

                      エボリューションシリーズ ツールケース

                        ツールポーチ(5ポケットタイプ)

                        ツールポーチ(5ポケットタイプ)

                          1WAYバッグ

                          1WAYバッグ

                            メーカー E-Value E-Value E-Value SK-11 E-Value E-Value トラスコ中山 KLEIN TOOLS ワークマスター コヅチ コヅチ KLEIN TOOLS プロスター
                            通常価格 1,160円 1,408円 1,408円 1,150円 1,839円 1,064円 12,562円 4,418円 2,380円 6,192円 780円 10,387円 1,509円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ パーツケース ツールバッグ ツールバッグ ケース キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル 帆布 - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 230 230 230 - 300 200 - - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 280 280 280 - 300 260 - - - - - - -

                            腰袋 2段 EDK-1Dシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDK-1DRD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード

                            1,168円

                            ( 1,285円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            230×110×240ブラック・レッド4977292148856

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました