(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型スタンドバッグ EKB-Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EKB-S-N
角型スタンドバッグ EKB-Nシリーズ カクガタスタンドバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,064円
税込単価
1,170円

組み立てが簡単に出来ます。【特長】・使わない時はコンパクトにたためます。・ワイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ブラック・レッド
  • 材質:
    ポリエステルEVA
  • パッケージ奥行き(mm):
    40

(i)ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EKB-S-N 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

EKB-S-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ箱・ケース商品用途ツールバッグ
サイズ(mm)250×170×170ブラック・レッド
JANコード4977292165976材質ポリエステルEVA
パッケージ幅(mm)180パッケージ高さ(mm)250
パッケージ奥行き(mm)40パッケージ重量(g)340

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EKB-S-N

EKB-S-N

250×170×170
4977292165976
180
250
340

5個

1,064( 1,170円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立てが簡単に出来ます。
【特長】
・使わない時はコンパクトにたためます。
・ワイヤーで自立します。
【用途】
・道具などの収納・持ち運び

(i)ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型スタンドバッグ EKB-Nシリーズの型番EKB-S-Nのページです。
型番EKB-S-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型スタンドバッグ EKB-Nシリーズ

角型スタンドバッグ EKB-Nシリーズ

    リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

    リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

      155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

      155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

        KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

        KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

          ツールキャリーバッグスクエア

          ツールキャリーバッグスクエア

            3Dスモールバッグ ブラック

            3Dスモールバッグ ブラック

              360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式)

              360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式)

                角型スタンドバッグPRODX

                角型スタンドバッグPRODX

                  帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                  帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                    560x205x325mm ツールバッグ

                    560x205x325mm ツールバッグ

                      ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                      ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                        リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

                        リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

                          500x350x210mm ワークバッグ

                          500x350x210mm ワークバッグ

                            メーカー E-Value リングスター エスコ KEIAI(敬相) E-Value SK-11 エスコ SK-11 三栄産業 エスコ 基陽 リングスター エスコ
                            通常価格 1,064円 4,636円 2,139円 24,000円 2,900円 718円 2,271円 3,268円 9,758円 6,310円 2,124円 4,636円 2,161円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース 腰ベルト - 箱・ケース - -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ - ツールバッグ - ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ
                            ブラック・レッド - - - ブラック・レッド - - - - - - - -
                            材質 ポリエステルEVA - - - ポリエステルEVA - - - - - - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 40 - - - 80 - - - - - - - -

                            角型スタンドバッグ EKB-Nシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EKB-L-N
                            EKB-LL-N
                            EKB-M-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            350×270×30049772921659903003501070

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            3個 -

                            3日目

                            700×250×20049772921660037002501070

                            1,183円

                            ( 1,301円 )
                            5個 -

                            3日目

                            350×270×2004977292165983200350640
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト