(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,641円 ~ 2,016円
税込価格
1,805円 ~ 2,218円

丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。【特長】・道具、工具の収納、持ち運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • たたんだ時の高さ:
    約100mm
  • 仕様:
    底板補強撥水加工

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
材質
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
幅270×高さ270
4977292166188
ポリエステルワイヤー鋼鉄線
260
260
70
580

1個

1,641( 1,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

幅310×高さ310
4977292166447
ナイロンワイヤー鋼鉄線
310
310
100
920

5個

2,016( 2,218円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。
【特長】
・道具、工具の収納、持ち運びに最適です。
・強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。
・ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。
・使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。
・ショルダーベルトを取り付けると肩掛けで使用できます。
【用途】
・道具・工具の収納、持ち運び

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

    ポップアップバッグ 丸 ミニ

    ポップアップバッグ 丸 ミニ

      ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mm

      ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mm

        ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

        ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

          リングスター ツールバッグティストTBTー2500

          リングスター ツールバッグティストTBTー2500

            HUMHEMポシェット

            HUMHEMポシェット

              ツールバッグミニ ETBシリーズ

              ツールバッグミニ ETBシリーズ

                ポップアップバッグ 丸 L

                ポップアップバッグ 丸 L

                  トートタイプツールバッグ

                  トートタイプツールバッグ

                    万能カップ

                    万能カップ

                      3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

                      3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

                        Mr.チョイスバッグ CB-230

                        Mr.チョイスバッグ CB-230

                          ウエストライン 電工ターポリンバッグ

                          ウエストライン 電工ターポリンバッグ

                            メーカー E-Value E-Value イチネンアクセス イチネンアクセス リングスター 基陽 E-Value E-Value KLEIN TOOLS KAKURI(角利産業) トラスコ中山 リングスター フジ矢
                            通常価格 1,641円 962円 2,094円 3,486円 4,636円 5,500円 1,154円 4,111円 20,275円 998円 3,847円 1,603円 3,539円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ - -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ - - ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー
                            たたんだ時の高さ 約100mm 約100mm - - - - - 約130mm - - - - -
                            仕様 底板補強撥水加工 底板補強撥水加工 - - - - - 底板補強撥水加工 - - - - -

                            ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました