(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-Value ビスカップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-Value ビスカップ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
617円
税込単価
679円

ビスなどをすっきり収納できます。【特長】・カラビナが付いています【用途】・コー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • JANコード:
    4977292150408
  • 材質:
    主材料:ポリエステル、カラビナ:アルミ
  • パッケージ幅(mm):
    110
  • パッケージ高さ(mm):
    200
  • パッケージ奥行き(mm):
    110
  • パッケージ重量(g):
    150
  • 仕様:
    カラビナ付

(i)ご注意

  • 用途以外は使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。バックル、リベットなど金具類の変形やガタつき及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBC-2

1個

617( 679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビスなどをすっきり収納できます。
【特長】
・カラビナが付いています
【用途】
・コーススレッドの収納用

(i)ご注意

  • 用途以外は使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。バックル、リベットなど金具類の変形やガタつき及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-Value ビスカップの型番EBC-2のページです。
型番EBC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-Value ビスカップ

E-Value ビスカップ

    ポップアップバッグ カラビナ付

    ポップアップバッグ カラビナ付

      大型電工バケツ(防水加工布タイプ)

      大型電工バケツ(防水加工布タイプ)

        SK-11 ビスカップ

        SK-11 ビスカップ

          MDP-300ABK ハンマーホルダー

          MDP-300ABK ハンマーホルダー

            パッキーン 刃折りガイド付カッターケース

            パッキーン 刃折りガイド付カッターケース

              BLACK STYLE ビスカップ

              BLACK STYLE ビスカップ

                ロング電工バケツ

                ロング電工バケツ

                  ドッキングバケット

                  ドッキングバケット

                    底板付バケツ

                    底板付バケツ

                      Gフック

                      Gフック

                        127x 51x229mm ツールホルダー

                        127x 51x229mm ツールホルダー

                          スクレーパーケース

                          スクレーパーケース

                            メーカー E-Value SK-11 トラスコ中山 SK-11 マーベル コヅチ M&M トラスコ中山 コヅチ コヅチ プロスター エスコ DBLTACT
                            通常価格 617円 1,066円 15,552円 788円 1,140円 1,609円 780円 10,669円 5,427円 3,219円 974円 3,250円 677円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   3日目   1日目   4日目~   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ - 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールバッグ - ツールバッグ パーツケース ツールホルダー ケース ケース ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            JANコード 4977292150408 - - - - - - - - - - - -
                            材質 主材料:ポリエステル、カラビナ:アルミ - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 110 - - - - - - - - - - - -

                            E-Value ビスカップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            配線作業のゴミ入れに
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            配線工事をする際に出るゴミを入れるのに使用しています。不要ボルトや配線の切れ端、インシュロックの先端が入るちょうど良い大きさで重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビス入れ
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/26
                            径が小さ目なので腰に下げても邪魔になりづらいです。
                            お値段も安いので持ってて損はないかと。
                            様々なサイズのビスを使い分けたりする時など、この手の商品は便利ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました