(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャリーバッグハンディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールキャリーバッグハンディ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

使いやすいコンパクトサイズです。【特長】・持ち運びが楽で出し入れがスムーズです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ(mm):
    270×210×350
  • 色:
    ブラック・レッド
  • JANコード:
    4977292165969
  • 材質:
    ポリエステルEVA
  • パッケージ幅(mm):
    320
  • パッケージ高さ(mm):
    360
  • パッケージ奥行き(mm):
    80
  • パッケージ重量(g):
    820

(i)ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETC-HD

3個

2,900( 3,190円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすいコンパクトサイズです。
【特長】
・持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。
・使わない時はコンパクトにたためます。
・便利な外側ポケット・内側ホルダーです。
・コンベックスホルダー、テープフッカー付です。
【用途】
・道具などの収納・持ち運び。
・ショルダーベルト取付可能。

(i)ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグハンディの型番ETC-HDのページです。
型番ETC-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャリーバッグハンディ

ツールキャリーバッグハンディ

    トートバッグ(ナイロン)

    トートバッグ(ナイロン)

      リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

      リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

        RS チョイスバッグ CB-300

        RS チョイスバッグ CB-300

          ツールバッグPRO HB

          ツールバッグPRO HB

            ボルトバッグ BGBB2

            ボルトバッグ BGBB2

              ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

              ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

                ツールバッグ STB-300・ STB-450

                ツールバッグ STB-300・ STB-450

                  ツールバケット WM-TB

                  ツールバケット WM-TB

                    ツールキャリーバッグスクエア

                    ツールキャリーバッグスクエア

                      バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

                      バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

                        チョイスバッグ CB-240

                        チョイスバッグ CB-240

                          帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                          帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                            メーカー E-Value エスコ リングスター リングスター SK-11 TONE E-Value SK-11 ワークマスター E-Value バーコ リングスター 三栄産業
                            通常価格 2,900円 7,860円 4,636円 1,778円 4,936円 5,168円 2,151円 1,476円 3,382円 2,900円 11,685円 1,593円 9,758円
                            通常出荷日 3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース - - 箱・ケース - 箱・ケース -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ - ツールホルダー キャリーバッグ - キャリーバッグ ツールバッグ
                            サイズ(mm) 270×210×350 - - - - - - - - 210×210×210 - - -
                            ブラック・レッド - - - - - ブラック・レッド - - ブラック・レッド - - -
                            JANコード 4977292165969 - - - - - - - - 4977292165952 - - -

                            ツールキャリーバッグハンディのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工具など持ち出し用に
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/07
                            大きさもちょうど良くポケットも沢山付いているので使いやすい。
                            肩紐を付けると両手がふさがっていても肩に掛けれるので良い。
                            中身が丸見えなので簡単なフタがあるとさらに良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました