(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(静電/紺色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998WA-26.5A
安全靴(静電/紺色) 26.5CM アンゼンクツ(セイデン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,785円
税込単価
10,764円

【特長】JIS T8103静電気帯電防止靴(ED-O/C3)人工皮革製/S甲部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 重量:
    810g(26.0cm/1足で)
  • カラー詳細:
    紺色
  • 材質:
    甲部:人工皮革、ソール:発泡ポリウレタン2層底、中敷:カップインソール
  • 幅:
    3E
  • 詳細2:
    ワイドACM樹脂先芯入

型番

EA998WA-26.5A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998WA-26.5A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998WA-26.5A

26.5

1個

9,785( 10,764円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
JIS T8103静電気帯電防止靴(ED-O/C3)人工皮革製/S
甲部:人工皮革
ソール:発泡ポリウレタン2層底
中敷:カップインソール
ワイドACM樹脂先芯入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴(静電/紺色)の型番EA998WA-26.5Aのページです。
型番EA998WA-26.5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(静電/紺色)

安全靴(静電/紺色)

    安全靴(牛革・型押ソフト)

    安全靴(牛革・型押ソフト)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 9,785円 10,299円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 あり なし
      静電気帯電防止機能 あり なし

      安全靴(静電/紺色)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA998WA-25A
      EA998WA-26A
      EA998WA-27A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)

      9,785円

      ( 10,764円 )
      1個 あり

      2日目

      一部当日出荷可能

      25

      9,785円

      ( 10,764円 )
      1個 あり

      2日目

      一部当日出荷可能

      26

      9,785円

      ( 10,764円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      27

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました