(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て上着/ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996AZ-64
使い捨て上着/ズボン (3L)ツカイステボウゴパンツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

ズボン裾が折り返してあるため埃や塵の漏洩を防ぐことができ、ウエストゴム入りのた...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン、タイベック

型番

EA996AZ-64 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996AZ-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
サイズ
適応身長
適応胸囲
適応股下
適応胴囲
詳細1
詳細2
詳細3
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996AZ-64

クリーンルーム用ウェア
パンツ
ホワイト系
3L
-
-
77~81cm
100~116cm
上下別売ズボンのみ
ウエストゴム入り
ズボン裾折り返し
使い捨てズボン

1個

1,510( 1,661円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ズボン裾が折り返してあるため埃や塵の漏洩を防ぐことができ、ウエストゴム入りのため体形にフィットします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て上着/ズボンの型番EA996AZ-64のページです。
型番EA996AZ-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て上着/ズボン

使い捨て上着/ズボン

    タイベックアイソクリーン

    タイベックアイソクリーン

      メーカー エスコ アゼアス
      通常価格 1,510円 47,815円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 6日目  
      材質 ポリエチレン、タイベック -

      使い捨て上着/ズボンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA996AZ-62
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 種類 サイズ 適応身長 適応胸囲 適応股下 適応胴囲 詳細1 詳細2 詳細3 商品詳細種別

      1,510円

      ( 1,661円 )
      1個 あり

      2日目

      一部当日出荷可能

      クリーンルーム用ウェアパンツホワイト系L--71~75cm80~96cm上下別売ズボンのみウエストゴム入りズボン裾折り返し使い捨てズボン

      クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました