(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角スコップ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991XC-33
角スコップ(ステンレス製) カクスコップ(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円

【特長】・角型万能スコップです・ステンレス製で錆びにくく柄も短く使い勝手に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スコップ
  • 材質:
    ステンレス(18-8)

型番

EA991XC-33 解除

Loading...

商品情報は型番EA991XC-31の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

EA991XC-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991XC-33

280
110
76

1個

8,750( 9,625円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型万能スコップです
・ステンレス製で錆びにくく柄も短く使い勝手に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角スコップ(ステンレス製)の型番EA991XC-33のページです。
型番EA991XC-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角スコップ(ステンレス製)

角スコップ(ステンレス製)

    ステンレス粉スクープ

    ステンレス粉スクープ

      角型スコップ

      角型スコップ

        角スコップ SUS304 小

        角スコップ SUS304 小

          万能スコップ 特大

          万能スコップ 特大

            スコップ

            スコップ

              ステンレス円筒スコップ

              ステンレス円筒スコップ

                メーカー エスコ 日本メタルワークス アズワン 三商 ケニス エスコ SUGICO
                通常価格 7,780円 4,538円 6,051円 6,400円 8,075円 7,970円 7,400円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   9日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ スコップ スコップ スコップ - - - スコップ
                材質 ステンレス(18-8) - - - - ステンレス(18-8) -

                角スコップ(ステンレス製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA991XC-31
                EA991XC-32
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                長さ
                (mm)

                (mm)
                高さ
                (mm)

                7,780円

                ( 8,558円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                2406660

                8,270円

                ( 9,097円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                2608664

                金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました