(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20Lガソリン携行缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20Lガソリン携行缶

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円

【特長】・消防法適合品(JIS規格特殊鋼板合格品使用)・UN規格適合品・材質…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量:
    20L
  • 材質:
    スチール
  • 重量:
    約4.0kg
  • サイズ:
    350(W)×170(D)×473(H)mm
  • 商品詳細種別:
    ガソリン携行缶
  • カラー:
    オーディオ色
  • 用途:
    自動車、オートバイ、農業機械、発電機、工事現場
  • 材質詳細:
    0.8mm電気亜鉛メッキ鋼板

型番

EA991HB-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991HB-2A

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法適合品(JIS規格特殊鋼板合格品使用)
・UN規格適合品
・材質…0.8mm電気亜鉛メッキ鋼板
・サイズ…350(W)×170(D)×473(H)mm
・容量…20L
・重量…約4.0kg
・カラー…オーディオ色
・ノズル付
・防錆処理で耐久性抜群
・用途…自動車、オートバイ、農業機械、発電機、工事現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20Lガソリン携行缶の型番EA991HB-2Aのページです。
型番EA991HB-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20Lガソリン携行缶

20Lガソリン携行缶

    角型密封タンク Cシリーズ

    角型密封タンク Cシリーズ

      ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

      ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

        メーカー エスコ ケニス アズワン
        通常価格 17,800円 8,440円 115,567円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   10日目  
        商品タイプ その他 - -
        容量 20L - -
        材質 スチール - -
        重量 約4.0kg - -
        サイズ 350(W)×170(D)×473(H)mm - -

        20Lガソリン携行缶のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました