(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフター(EA986DP-1,-2用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフター(EA986DP-1,-2用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,730円
税込単価
1,903円

【特長】・EA986DP-1,-2用・積載均等耐荷重…150kg・サイズ…67...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドル
  • 使用荷重(t):
    0.15
  • 幅(mm):
    44
  • 全長(mm):
    64
  • 高さ(mm):
    320
  • 重量:
    258g
  • 材質:
    スチール・ABS・PVC

型番

EA986DP-11A 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ適用
EA986DP-11Aスチール・ABS・PVC67(W)×44(D)×320(H)mmEA986DP-1・-2用
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986DP-11A

1個

1,730( 1,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA986DP-1,-2用
・積載均等耐荷重…150kg
・サイズ…67x44x320(H)mm
・重量…258g
・材質…スチール・ABS・PVC
・100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
・家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフター(EA986DP-1,-2用)の型番EA986DP-11Aのページです。
型番EA986DP-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフター(EA986DP-1,-2用)

リフター(EA986DP-1,-2用)

    スピードローラー用ハンドル

    スピードローラー用ハンドル

      イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

      イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

        ダイキ スピードローラーメッキハンドル

        ダイキ スピードローラーメッキハンドル

          スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

          スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

            リフター&ローラーセット

            リフター&ローラーセット

              12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

              12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                  オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

                  オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

                    運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                    運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                      運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

                      運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

                        ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                        ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                          ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                          ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                            メーカー エスコ ダイキ 今野製作所 ダイキ ダイキ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 マサダ製作所 ダイキ ダイキ ダイキ
                            通常価格 1,730円 8,784円 15,843円 25,302円 94,257円 2,850円 125,770円 112,770円 9,073円 63,317円 128,616円 81,877円 108,414円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ハンドル ハンドル - - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車
                            使用荷重(t) 0.15 - - - 3 - 12 6 - - - - 5
                            幅(mm) 44 - - 300 275 - 268 268 - - - - 212
                            全長(mm) 64 1000 - - 260 - - - 1000 - - - 315
                            高さ(mm) 320 - - - 78 - 110 110 - - - - 105

                            リフター(EA986DP-1,-2用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            小型重量物の運搬
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            使用歴2年以上。
                            小型重量物の運搬に使用。
                            コロもスムーズに動き、扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました