(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフター&ローラーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA986DP-1
リフター&ローラーセット リフター&ローラーセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,850円
税込単価
3,135円

【特長】・100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます・「安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 重量:
    リフター:258g、台車(1台):89g
  • 材質:
    リフター:スチール・ABS・PVC、台車:ABS・ウレタンクッション
  • 積載均等耐荷重:
    リフター:150kg、台車(1台):100kg(4個使用の場合は300kgまで)
  • 床高さ:
    30mm
  • 商品詳細種別:
    リフター/ローラーセット

型番

EA986DP-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA986DP-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986DP-1

リフター:67×44×320(H)mm、台車:80(W)×100(D)×30(H)mm
リフター×1台、台車×4台

1個

2,850( 3,135円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます
・「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です
・4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます
・台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します
・収納袋付(-2のみ)
・リフターの高さが調節でき、脚付き家具に便利です(-2のみ付属)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフター&ローラーセットの型番EA986DP-1のページです。
型番EA986DP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフター&ローラーセット

リフター&ローラーセット

    ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

    ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

      リフター(EA986DP-1,-2用)

      リフター(EA986DP-1,-2用)

        運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

        運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

          スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

          スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

            1000kg リフティングローラー(1組)

            1000kg リフティングローラー(1組)

              スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

              スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                  スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                  スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                    スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                    スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                      1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

                      1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

                        チルローラ

                        チルローラ

                          チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

                          チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ カイザークラフト ダイキ エスコ ダイキ エスコ ダイキ ダイキ エスコ チルコーポレーション チルコーポレーション
                            通常価格 2,850円 1,000円 1,730円 18,956円 80,902円 53,850円 57,494円 125,770円 101,875円 47,372円 193,922円 63,897円 55,046円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 14日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 8日目   11日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 ハンドル 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - - 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            重量 リフター:258g、台車(1台):89g - 258g - - - - 38kg - - - - -
                            材質 リフター:スチール・ABS・PVC、台車:ABS・ウレタンクッション ABS・ウレタンクッション スチール・ABS・PVC - - - - 本体:スチール、ローラー:ナイロン - - - - -
                            積載均等耐荷重 リフター:150kg、台車(1台):100kg(4個使用の場合は300kgまで) - - - - - - 12t(6t×2) - - - - -
                            床高さ 30mm 30mm - - - - - - - - - - -

                            リフター&ローラーセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミフレーム架台の据え付け 位置決め
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/07
                            樹脂製ですが、問題なく使えました
                            台車1台で耐荷重100kg 3点支持を考えて耐荷重300kgですね。
                            床がカーペットだったので、下にSUS板引いて移動しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA986DP-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ セット内容

                            4,350円

                            ( 4,785円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            リフター:67×44×320(H)mm、台車:80(W)×100(D)×30(H)mm、てこベース:75(W)×75(D)×20(H)mmリフター×1台、台車×4台、てこベース×2個収納袋

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました