(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA985R-12
樹脂製メッシュパレット(キャスター付) メッシュパレット(キャスターツキ)

樹脂製メッシュパレット(キャスター付) EA985R-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
69,910円
税込単価
76,901円

・金属製を上回る強度と使いやすさ・サイドゲート付、両面が半開・全開します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 積載荷重 (kg):
    500
  • 材質:
    特殊超強化ポリプロピレン
  • 詳細1:
    折りたたみ式
  • 商品詳細種別:
    樹脂製メッシュパレット
  • 車輪径:
    150mm(ゴム車)
  • 詳細2:
    キャスター付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA985R-12 解除

Loading...

EA985R-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
容量
車輪
コンテナサイズ
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985R-12

1030
840
988
535L
自在×2、固定×2
内寸:980×780×700mm、有効内寸:980×780×680mm
54.5

1個

69,910( 76,901円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・金属製を上回る強度と使いやすさ
・サイドゲート付、両面が半開・全開します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

EA985R-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製メッシュパレット(キャスター付)の型番EA985R-12のページです。
型番EA985R-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

    樹脂製メッシュパレット

    樹脂製メッシュパレット

      パレット台車用ハンドル

      パレット台車用ハンドル

        パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

        パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

          パレット台車

          パレット台車

            ネットパレットカー(固定金具付)

            ネットパレットカー(固定金具付)

              パレット台車(ハンドル付)

              パレット台車(ハンドル付)

                ネットパレットカー(パレット台車)

                ネットパレットカー(パレット台車)

                  パレット台車(ストッパー付)

                  パレット台車(ストッパー付)

                    1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

                    1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

                      三甲 プラスチックパレット SK-D4

                      三甲 プラスチックパレット SK-D4

                        プラスチックパレット R2-1111

                        プラスチックパレット R2-1111

                          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                            メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 69,910円 42,800円 12,742円 54,398円 51,265円 47,813円 52,040円 36,509円 42,128円 34,700円 6,429円 17,860円 160,581円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット台車 その他 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット パレット - パレット台車
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -
                            その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ブラック - ライトブルー -
                            積載荷重 (kg) 500 - - - - 500 - 500 - - - - -
                            材質 特殊超強化ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            樹脂製メッシュパレット(キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA985R-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) 容量 車輪 コンテナサイズ 重量(kg)

                            127,170円

                            ( 139,887円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            12001020950883.2L固定×2、自在×2(ストッパー付)内寸:1150×960×800mm、有効内寸:1150×960×780mm66.4

                            メッシュパレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました