(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)
  • 数量スライド割引

1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付) (レビュー)

通常価格(税別)
98,260円
税込価格
108,086円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・差込口幅…250mm
・材質…ポリプロピレン
・内容量…1023L
・重量…51.4kg
・側壁が外せるので内容物の出し入れが簡単です。
・フタを外して段積みが可能です。
・積載荷重…0.4t
・サイズ(mm)…1100×1100×1047(H)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試験機材の輸送用に購入しました。
    評価 5.0満足度:5.02019/01/26
    過去試験機材を海上輸送用に木箱で梱包して出荷・返送していましたが、開梱に電動工具が必要だったり、時間が非常に掛っていて、効率が非常に悪かった。
    このボックスパレットにしたら、開梱に数分で済み、再梱包も数分で終わる様になり、効率化を図れました。
    要望としたら、サイトに内寸を載せて欲しいです。
    後、試験機材は台車ごと入れているので、側板の1箇所が外側に倒せて、台車をスロープ的に載せられると、更に良いと思います。
    私は購入後切り込みを入れ、自分でこの改造を行い、台車の搬入を楽にしました。
    元請けからも非常に高評価で、他の試験機材もこのボックスパレットを採用見込みです。(現在見積り中)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

    樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

    樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

      1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

      1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

          サンコー パレットD2-055110

          サンコー パレットD2-055110

            サンコー パレットLX-115122R2

            サンコー パレットLX-115122R2

              サンコー パレットLX-106120R4

              サンコー パレットLX-106120R4

                サンコー LX-106120D4

                サンコー LX-106120D4

                  1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                  1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                    通い箱再利用型コンテナ 再坊

                    通い箱再利用型コンテナ 再坊

                      サンコー パレットR4-146157

                      サンコー パレットR4-146157

                        1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

                        1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

                          パレット台車

                          パレット台車

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 西田製凾 三甲 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 98,260円 28,780円 7,672円 34,700円 8,508円 31,765円 25,308円 24,435円 13,122円 50,599円 42,827円 14,690円 51,265円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ パレットボックス パレット パレット パレット - - - - パレット パレットボックス - パレット パレット台車
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) スチール
                            ブルー ライトブルー ブラック ブラック - - - - ブラック - - ブラック その他
                            最大動荷重 (kg) 400 - 500 1000 - - - - 1000 500 - 1000 -
                            間口 (mm) 1100 1000 1100 1100 - - - - 1100 - - 1200 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。