(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)【2個入り】

樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,780円
税込単価
31,658円

【特長】両面使用可能なパレットです。【EA985P-8】…積載荷重2000kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 間口 (mm):
    1000
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 差込口幅:
    260・310mm
  • 4方差し製品:
    4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。

型番

EA985P-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番積載荷重サイズ(mm)重量
EA985P-82t1,000×1,200×130(H)12.4kg
EA985P-94t1,000×1,200×150(H)15.5kg
  • 差込口幅:260・310mm
  • 材質:ポリプロピレン

型番リスト

型番
最大静荷重 (kg)
最大動荷重 (kg)
高さ・厚み (mm)
重量
片面使用型製品
RFIDタグ取付可能
ハンドリフト対応製品
両面使用型製品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985P-8

2000
600
130
12.4kg
-
-
-
裏表の区別無く使用できるパレットです。どちらの面を上にして積載使用しても強度、機能は変わりません。また積荷を介した段積み時も下段の積載物に対して優しくしっかりと段積みが可能です。

1パック

2個入り

28,780( 31,658円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
両面使用可能なパレットです。
【EA985P-8】…積載荷重2000kg(静荷重)4方向どこからでもフォークリフトの爪が差し込み可能、裏表の区別無く使用できます。
【EA985P-9】…積載荷重4000kg(静荷重)ハンドリフト使用での搬送が可能なパレットです。
表面と裏面で形状が異なります。
【用途】
パレットを用いる運搬に最適です。

カタログ

 

EA985P-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)の型番EA985P-8のページです。
型番EA985P-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

    1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

    1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

      1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

      1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

          1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

          1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

            サンコー パレットD2-055110

            サンコー パレットD2-055110

              1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

              1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                パレットプーラージョウ

                パレットプーラージョウ

                  TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                  TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

                    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

                      サンコー パレットR2-1215F-2

                      サンコー パレットR2-1215F-2

                        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

                        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

                          樹脂製メッシュパレット

                          樹脂製メッシュパレット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 28,780円 14,690円 7,672円 34,700円 98,260円 8,508円 13,122円 24,500円 160,581円 151,469円 34,383円 269,884円 42,800円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パレット パレット パレット パレット パレットボックス - パレット その他 パレット台車 パレット台車 - パレット台車 その他
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                            ライトブルー ブラック ブラック ブラック ブルー - ブラック - - - - - -
                            仕様 4方差し 4方差し 2方差し 4方差し - - 4方差し - - - - - -
                            間口 (mm) 1000 1200 1100 1100 1100 - 1100 - 1120 1120 - 1120 -

                            樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました