(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380×140×140mmボードレバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380×140×140mmボードレバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,093円
税込単価
4,502円

【特長】・用途…ボードの持ち上げにご使用下さい。・材質…スチール・サイズ…30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    簡易リフト
  • 重量:
    980g
  • サイズ(mm):
    300×140×140(H)
  • 材質:
    スチール
  • メーカー:
    EDMA(エドマ)
  • メーカー型番:
    66055

型番

EA984CE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984CE-2

1個

4,093( 4,502円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途…ボードの持ち上げにご使用下さい。
・材質…スチール
・サイズ…300×140×140(H)mm
・重量…980g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380×140×140mmボードレバーの型番EA984CE-2のページです。
型番EA984CE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380×140×140mmボードレバー

380×140×140mmボードレバー

    595×55×140mmボードリフター

    595×55×140mmボードリフター

      ミニテール定置式

      ミニテール定置式

        ミニテール移動式

        ミニテール移動式

          スリムリフト(電動油圧式)

          スリムリフト(電動油圧式)

            スリムリフト 足踏み油圧式

            スリムリフト 足踏み油圧式

              ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

              ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

                TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

                  リフターパンタ君

                  リフターパンタ君

                    ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

                    ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                            メーカー エスコ エスコ 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 トラスコ中山 スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 4,093円 4,430円 250,000円 250,000円 289,999円 107,581円 84,900円 66,231円 86,400円 72,169円 531,013円 531,013円 688,861円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   9日目~   9日目~   8日目   8日目   14日目~   8日目   11日目~   11日目~   15日目  
                            商品タイプ 簡易リフト 簡易リフト - - - - - - - - - - -
                            重量 980g 1.25kg - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 300×140×140(H) 140(W)×55(D)×595(H) - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール スチール - - - - - - - - - - -
                            メーカー EDMA(エドマ) EDMA(エドマ) - - - - - - - - - - -

                            380×140×140mmボードレバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました